I manometri in versione di sicurezza SIL in acciaio inox sono di grande importanza, soprattutto per i processi critici nell'industria di processo. Sono consigliati, ad esempio, per applicazioni con fluidi aggressivi e/o pulsazioni, sovrapressioni e shock di pressione, …
EN 837
Manometri e idrogeno: quali sono gli strumenti adatti?
Gianmario Betto | PressioneIl manometro svolge un ruolo importante nella produzione, nello stoccaggio, nel trasporto e nell'utilizzo dell'idrogeno. In quasi tutte le applicazioni, tale strumento monitora la pressione nei punti di misura che necessita no di indicazioni in loco che non richiedono …
La compensazione dell’errore del segnale per il punto zero e lo span di un trasduttore di pressione
Michele Moreo | Know-HowIl vantaggio dell’installazione di un trasduttore di pressione o di un corrispondente assieme è di poter utilizzare dimensioni molto compatte. Tuttavia, occorre considerare alcuni punti che, se confrontati con l’utilizzo di un trasduttore completamente regolato …
Sovraccaricabilita’ dei manometri a molla Bourdon
Massimo Beatrice | Know-HowIn relazione ai manometri a molla Bourdon sorge occasionalmente la domanda sulla sovraccaricabilità degli strumenti. Questo articolo descrive il superamento del campo di misura fino al 30%. Cosa succede al manometro? A seguito del sovraccarico l’indicazione dello …
Tracciabilita’
Giuseppe Ronciglia | Know-HowGli strumenti di misura di pressione e temperatura vengono usati in quasi tutti i settori industriali. Come risultato dei continui carichi meccanici, chimici e termici questi strumenti invecchiano e non sono quindi in grado di garantire la correttezza dei valori …