I manometri di oggi sono notevolmente robusti e precisi, ma con il tempo questi strumenti perdono di accuratezza. La taratura regolare dei manometri è il modo migliore per garantire l'affidabilità delle letture. Le diverse applicazioni richiedono livelli …
misura di pressione
Tecnologie di misura per l’economia dell’idrogeno
Serena Doria | ApplicazioniLa permeazione e l'infragilimento sono problemi che ostacolano la realizzazione di un'infrastruttura a idrogeno valida e matura. Per i sensori di pressione e temperatura, l'uso di materiali che proteggono da queste condizioni è fondamentale per la sicurezza e la …
Trasmettitore da processo per il monitoraggio di livello nei serbatoi del latte
Lorenzo Avitabile | ApplicazioniIl monitoraggio di livello mediante un trasmettitore di processo con membrana affacciata rappresenta una valida opzione per le applicazioni nell'industria alimentare. È altamente preciso e allo stesso tempo adatto ai serbatoi asettici. Un produttore di prodotti …
Personalizzazione e gestione opzionale dei dati da remoto per le centraline idrauliche
Serena Doria | ApplicazioniLe centraline idrauliche si affidano a un sistema integrato di sensori per fornire l'energia necessaria a far funzionare i macchinari pesanti. Completi della gestione opzionale dei dati da remoto, la gamma di trasmettitori e interruttori personalizzabili di WIKA è una …
Le chiavi per una partnership di successo? Sensore di pressione OEM di alta qualità, assistenza puntuale e affidabile!
Lorenzo Avitabile | ApplicazioniStanca della scarsa qualità e dei problemi di consegna del suo fornitore di sensori di pressione, un’azienda leader nella tecnologia per il settore agricolo è passata a WIKA nel 2017 per una strumentazione e un'assistenza affidabili. Da allora il rapporto non ha …