Nelle applicazioni che comportano vibrazioni e pulsazioni, la custodia di manometri e termometri bimetallici a riempimento di liquido o una strumentazione industriale con movimento ammortizzato ridurrà al minimo l'oscillazione dell’indice. La scelta migliore dipende …
Misura di temperatura
La misura di temperatura per monitorare il catalizzatore
Domenico Palumbo | Know-HowPer ottenere informazioni sulle prestazioni del catalizzatore e sulla sua durata residua, le raffinerie si affidano alla misura e al monitoraggio costante e accurato della temperatura. Le misure chiave in un reattore di syngas (gas di sintesi) sono: approccio …
Termometri e sensori di temperatura industriali per HVAC
Domenico Palumbo | TemperaturaLa temperatura è il parametro più misurato e monitorato nelle applicazioni HVAC residenziali, commerciali e industriali. Come tale, una strumentazione affidabile è un must. WIKA produce una gamma completa di termometri a quadrante di alta qualità per la misura di …
Nuova struttura di test di WIKA USA a grandezza naturale
Domenico Palumbo | ApplicazioniAnche i migliori test di laboratorio non sono in grado di riprodurre le condizioni reali e i test nei processi attivi sono talvolta inefficienti e persino impossibili. Per testare gli strumenti di misura in condizioni e configurazioni specifiche, WIKA ha costruito …
Forno industriale WIKA: test approfonditi e corsi di formazione
Massimo Beatrice | TemperaturaL'unità di processo da 9,6 milioni di BTU presso l'impianto di test WIKA a Houston, Texas, replica le precise condizioni di un forno. Questa capacità consente ai clienti di trovare soluzioni a problemi reali senza interrompere il funzionamento della raffineria. …