• sostenibilità
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

sostenibilità

Come l’IIoT sta rivoluzionando il monitoraggio dei filtri nelle centrali elettriche a carbone

Marco Tagliabue | Applicazioni
Centrale elettrica a carbone con infrastruttura ottimizzata per il monitoraggio dei filtri e l’implementazione di processi basati sull’IIoT.

Nell’ambiente estremamente complesso delle centrali elettriche a carbone, mantenere sistemi di filtrazione puliti ed efficienti è fondamentale per garantire continuità operativa, ridurre il consumo energetico e rispettare gli standard ambientali. Tradizionalmente, …

Leggi articolo

Sicurezza strutturale: il ruolo chiave del trasduttore di forza nei ponti strallati

Serena Doria | Applicazioni

I ponti strallati collegano strade, valli, fiumi e stretti in tutto il mondo, sostenendo il traffico veicolare ininterrottamente, giorno e notte. La loro stabilità strutturale dipende in larga misura dalla capacità di carico permanente dei cavi strallati, la cui …

Leggi articolo

La misura di livello per i requisiti severi delle bioraffinerie

Daniele Bernardelli | Applicazioni

La produzione di biocarburanti impone condizioni di processo particolarmente severe, che si riflettono direttamente sulle esigenze di misura all’interno delle bioraffinerie. Gli strumenti impiegati devono operare in ambienti con idrocarburi contenenti idrogeno, ad …

Leggi articolo

Service in campo: sicurezza sul lavoro secondo lo standard ISO 45001

Serena Doria | WIKA insight

Il Service in campo di WIKA ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione secondo la norma ISO 45001, uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questo passo contribuisce a integrare maggiormente la salute e la …

Leggi articolo

I biocarburanti e gli e-fuel per un futuro sostenibile

Serena Doria | Applicazioni
Biofuels and e-fuels are renewable alternatives to fossil fuels. Their production requires sophisticated measuring systems.

I biocarburanti e gli e-fuel sono elementi fondamentali nella ricerca globale di un futuro energetico sostenibile. Sono fonti rinnovabili e rappresentano delle promettenti alternative ai combustibili fossili, poiché riducono le emissioni di CO 2 fino al 95% rispetto …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali