Lo scorso 6 Novembre 2015 il laboratorio ACCREDIA LAT n.114 di WIKA Italia ha raggiunto e superato l’importante traguardo dei 1.000 certificati di taratura dall’inizio del 2015.

Uno degli obiettivi di WIKA è quello di affiancare la vendita dei prodotti con una serie di servizi ad elevato valore aggiunto. Il servizio di taratura è uno di questi. L’azienda sta inoltre continuando ad investire: nel corso del 2016 l’accreditamento del laboratorio sarà esteso al parametro temperatura.
I nostri laboratori presenti in tutto il mondo sono accreditati ACCREDIA, UKAS, Cofrac, NIST/A2LA ed ENAC secondo la normativa ISO 17025. Le prestazioni degli strumenti di misura sono testate in laboratorio in conformità agli standard e alle linee guida nazionali ed internazionali più recenti.
L”attuale accreditamento in pressione del laboratorio WIKA di Arese (MI) consente l”emissione di certificati di taratura per strumenti dedicati alla misura della pressione sia in mezzo liquido che gassoso, tra i quali:

  • manometri
  • sensori e trasduttori di pressione
  • colonne a liquido
  • indicatori digitali di pressione
  • calibratori di pressione
  • bilance di pressione idrauliche
  • bilance di pressione in mezzo gassoso
  • controllori di pressione

Il certificato e la tabella di accreditamento sono consultabili e scaricabili direttamente dalla apposita pagina web del nostro sito internet, nella categoria dei Servizi.

Ottieni maggiori informazioni sui calibratori di pressione WIKA.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.