Functie Monoflens

Monoflenzen combineren de functie van maximaal drie afsluiters in een bijzonder compacte behuizing, dankzij een nauwkeurig netwerk van interne doorgangen. Maar wat gebeurt er echt in een monoflens als het eenmaal gemonteerd is?

In een chemisch proces is een hoge reactiesnelheid vereist voor de meeste besturingstoepassingen. Een van de variabelen die de reactietijd beïnvloeden is het volume en de afstand tussen proces en de apparatuur. Als het te meten medium gas is, en het proces heeft de neiging om soms sterk te fluctueren of als de controle kritisch is, is de montage van het instrument in de buurt van het proces de oplossing.

Trillingen zijn ook van cruciaal belang, bijvoorbeeld in het geval van impluslijnen die met een tank zijn verbonden. Hoe langer de aansluiting, hoe groter de amplitude van de trillingen die mogelijke storingen van de nozzle veroorzaken. Een monoflens bevat één, twee of drie naaldventielen in een compacte flensvorm, waardoor het volume, de afmetingen, het gewicht en de mogelijke lekpunten aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Monoflens is de oplossing

Afhankelijk van de eisen van de installatie waarin de monoflens wordt geïnstalleerd, kan deze één, twee of drie afsluiters bevatten. In een monoflens met twee afsluiters (Block & Bleed) sluit één afsluiter het proces af (met een blauwe dop) en één regelt de ontluchting van het medium dat in het apparaat is ingesloten (met een rode dop). Dit wordt meestal gebruikt in minder kritische toepassingen (bijv. lage druk) of waar een eerste afsluiter wordt voorzien vlak voor de monoflens.

De veiligste configuratie, en degene die wij adviseren voor agressieve media of kritische bedrijfsomstandigheden, is de drie-voudige monoflens of de zogenaamde dubbele block & bleed (DBB), die is voorzien van twee afsluiters en een afsluiter voor ontluchting.

Monoflens functionaliteit

De monoflenslichamen zijn inwendig geboord met gaten die de ringvormige klepkamers met elkaar verbinden.

De volgende afbeelding illustreert het proces binnen een DBB-monoflens:

 

  1. De stroom komt vanuit de leiding in de monoflens en stopt onder de eerste afsluiter [1];
  2. Bij het openen van de eerste afsluiter [1] gaat de doorstroming naar de tweede afsluiter [2]; als de afsluiter [2] open is, wordt het instrument aangesloten op de procesleiding;
  3. Als de eerste afsluiter [1] gesloten is, kan het medium dat tussen de afsluiter en het instrument zit, via de ontluchtingsafsluiter [3] door de uitgang van de afsluiter worden afgevoerd. De twee afsluiters [1, 2] staan in een schuine stand, waardoor de doorstroming door de twee afsluiters mogelijk is.

De twee afsluiters zorgen voor een betere scheiding van het proces: Als de eerste afsluiter het medium niet goed scheidt, dient de tweede als bescherming tegen onbedoelde lekkage. In sommige gevallen is het op grond van de specificaties van de klant niet mogelijk om het medium in contact te brengen met het instrument wanneer het niet meet. Daarom moet het medium met behulp van de ontluchtingsleiding worden afgevoerd. In andere gevallen kunnen instrumenten – vanwege de ontluchtingsleiding – eenvoudig worden gekalibreerd zonder ze uit de leiding te halen.

Let op:
Meer informatie over onze afsluiters vindt u op de website van WIKA. Als u vragen heeft, helpt uw contactpersoon u graag verder..



Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.