Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, eisen de RoHS-richtlijnen van de EU en China dat zes stoffen worden vermeden – zware metalen en gebromeerde brandvertragers en weekmakers.
De beperkingen, of toelaatbare hoogste concentraties in homogene materialen, gelden voor de volgende stoffen:
| Lood | 0.1 % |
| Kwik | 0.1 % |
| Cadmium | 0.01 % |
| Zeswaardig chroom | 0.1 % |
| Polybroombifenylen (PBB’s) | 0.1 % |
| Polybroomdifenylethers | 0.1 % |
Waar de hoogste concentraties als gevolg van technische voorschriften worden overschreden, zijn deze uitzonderingen omschreven in aanhangsel III van de RICHTLIJN 2011/65/EU, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen met een loodgehalte tot 4 gewichtsprocenten (uitzondering 6c).
Deze uitzonderingen zijn niet geldig voor de China RoHS. Overschrijding van de hoogste concentraties moet worden aangetoond door het aanbrengen van een oranje markering en tevens een verklaring van de fabrikant “Declaration of manufacturer according to China RoHS”.
De Europese Commissie heeft al een vervolg in de RICHTLIJN (EU) 2015/863 van 31 maart 2015, die vanaf 22 juli 2021 nog meer stoffen (weekmakers) beperkt in hun toepassing.
| Di(2-ethylexyl)ftalaat (DEHP) | 0,1 % |
| Butylbenzylftalaat (BBP) | 0,1 % |
| Dibutylftalaat (DBP) | 0,1 % |
| Diisobutylftalaat (DIBP) | 0,1 % |
Additioneel
Onderstaande link brengt u naar de RICHTLIJN (EU) 2015/863 van 31 maart 2015.
Zie ook onze artikelen
Wat betekent RoHS nu eigenlijk?
RoHS markering en certificaten