In de chemische industrie, in petrochemische bedrijven of bij de verwerking van ruwe olie en aardgas: Diverse processen bevatten methaan, dat via vluchtige emissies tevens het klimaat schaadt. Ontsnappend broeikasgas of soortgelijke stoffen via de procesinstrumentatie wordt tegengegaan door het EMICOgauge drukmeetsysteem van WIKA. Daarbij gaat het om de montage van een manometer in een veilige uitvoering met een afsluiter om vluchtige emissies te voorkomen.
In vergelijking met soortgelijke combinaties betekent het EMICOgauge-systeem (EMICO = EMIssion COntrol) een cruciale verdere ontwikkeling: Het is de eerste in zijn soort die geheel op dichtheid is getest overeenkomstig de vereisten van TA Luft (VDI 2440) inzake vluchtige emissies. Een speciaal ontwerp heeft dit mogelijk gemaakt.
Kegel-/schroefdraadfitting voorkomt vluchtige emissies
In feite kan elk drukmeetinstrument worden gekoppeld met een van de instrumentatiekleppen voor vluchtige emissies van WIKA. Dit geschiedt via een schroefdraadbevestiging – wat een risico op lekkage inhoudt. Het EMICOgauge-systeem daarentegen beschikt over een kegel-/schroefdraadfitting met een vrij roterende adapter en een redundant afdichtingssysteem (metaal-op-metaal afdichting plus O-ring). De afdichtingen zelf zijn gemaakt van materialen die bijzonder bestand zijn tegen chemische en thermische invloeden. Door het hoogwaardige vakmanschap garandeert WIKA de lekdichtheid van de assemblage, zelfs nadat deze twintig keer gemonteerd en weer verwijderd is..

In de conventionele assemblage van drukmeetinstrument en klep met gebruik van schroefdraad, zijn er twee mogelijke punten voor vluchtige emissies (afbeelding links). Het EMICOgauge-systeem sluit een dergelijk lek uit door zijn kegel-/schroefdraadfitting met een vrij roterende adapter en een redundant afdichtingssysteem.
Bescherming van zowel mensen als proces
Het meetsysteem voldoet dus aan de hoogste veiligheidsnormen. Het elimineert vluchtige emissies van methaan en andere stoffen permanent. Het beschermt zowel de omgeving en de processen als de mensen die ermee werken. Methaan heeft bijvoorbeeld niet alleen een potentieel groot aardopwarmingsvermogen, het is ook nog eens zeer licht ontvlambaar. Het gas is tevens de reden waarom de instrumentatieklep gecombineerd is met een manometer. De meetlocaties op de bedrijfsterreinen waar methaan door pijpleidingen stroomt zijn hoofdzakelijk uitgerust met signaleringsinstrumenten.
Manometer in veiligheidsuitvoering S-3
Het EMICOgauge-systeem meet drukken tot 420 bar (6.000 psi) met het type 2xx.30 manometer in veiligheidsuitvoering S-3. Deze variant beschermt de gebruiker tegen letsel in geval van een storing als gevolg van overdruk. Voor het tweede component van het meetsysteem, de klep, zijn de onderstaande types met ontwerp voor vluchtige emissies verkrijgbaar, in overeenstemming met ISO 15848-1 en TA Luft: de IVM monoflens en de IV1x en IV2x (block & bleed) naaldkleppen. De inbedrijfstelling van het EMICOgauge-systeem wordt uitgevoerd overeenkomstig het plug & play-principe. Met de vrij roterende adapter kan het display 360° worden gedraaid en het meetinstrument gemakkelijk worden gedemonteerd voor kalibratie of vervanging.
Opm.
Nadere informatie inzake het EMICOgauge-systeem en de instrumenten waarmee het gecombineerd kan worden staat vermeld op de WIKA website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact wu graag verder.
Lees tevens onze artikelen
Combinatie van drukmeetinstrument met accessoires: aansluiting van een instrument in plaats van eigen assemblage
Welke rol spelen kranen bij de veiligheid van een installatie?
Bekijk de onderstaande video voor meer inzicht in onze instrumentatiekleppen: