Waterstof

Brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV) op waterstof zijn niet alleen klimaatvriendelijk, maar ook krachtig. De groeiende vraag naar deze emissievrije aandrijvingen is momenteel in de eerste plaats gericht op bedrijfsvoertuigen. In Zwitserland bijvoorbeeld wil het “H2 Mobility Initiative”, in samenwerking met een grote autofabrikant, tegen 2025 1.600 vrachtwagens op waterstof op de weg brengen. Tegen 2040 zullen 30.000 vrachtwagens, 40.000 bussen en 80.000 taxi’s in Zuid-Korea H2 in hun brandstoftank hebben.

In vergelijking met de nu op grote schaal gebruikte elektromotoren met batterijen, bieden de veel duurdere waterstof-brandstofcellen een veel groter bereik, met een vergelijkbaar vermogen als een benzine- of een dieselmotor. Bovendien kunnen H2-voertuigen in bijna geen tijd worden bijgetankt, in vergelijking met de oplaadtijd die nodig is voor batterijen.

De capaciteit van een waterstoftank wordt bepaald door de fysieke afmetingen, maar ook door de opslagdruk: hoe hoger deze waarde (gewoonlijk 700 bar voor auto’s en 350 bar voor vrachtwagens en bussen), hoe meer brandstof in de tank kan worden opgeslagen.

WIKA druksensor MH-3-HY

Voor de bewaking van deze druk, maar ook voor andere drukmetingstaken in een H2-aandrijfsysteem, heeft WIKA de sensor model MH-3-HY ontworpen. De veiligheidseisen voor dit soort sensoren zijn zeer streng. Ze moeten gecertificeerd zijn als compatibel met waterstof en ze moeten ook ontworpen zijn voor gebruik in voertuigen. Dit laatste heeft vooral gevolgen voor de mechanische constructie met betrekking tot de schok- en trillingsbestendigheid en de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Om de verkoop van bedrijfsvoertuigen en personenwagens op waterstof op te drijven, moet het geschikte netwerk van tankstations uitgebreid worden. Met het model IS-3 bijvoorbeeld heeft WIKA ook een geschikte sensor voor tankstations in het gamma, die ontworpen is met het oog op explosiebeveiliging.

Opmerking
Meer informatie over waterstof, de druksensoren model MH-3-HY en model IS-3 vindt u op de WIKA website. Mocht u vragen hebben, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.



Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.