Manometers met vulvoeistof worden gebruikt in toepassingen met een hoge dynamische schok- en trillingsbelasting. De vulvloeistof dempt de trillingen en ontlast zo de mechanische onderdelen van de manometer.
Gebruik van vulvloeistoffen
Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden zijn glycerine-watermengsels of siliconenoliën de meest gebruikte vulvloeistoffen. Glycerine-water is geschikt voor de meeste toepassingen en omgevingstemperaturen. Vooral bij lage drukbereiken is het zinvol om het te gebruiken, vanwege de lage dichtheid van de vloeistof en de bijbehorende lage weerstand op het drukelement. Siliconenoliën wordt vooral gebruikt wanneer de manometer aan bijzonder hoge (> +60 °C) of zeer lage (< -20 °C) temperaturen wordt blootgesteld.
De behuizing van de manometer is niet volledig gevuld, omdat het vulmedium extra water absorbeert en zich uitbreidt, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur. Om voldoende ruimte voor deze expansie te bieden en om lekkage van de behuizing te voorkomen, wordt de behuizing standaard slechts voor 80 – 90% gevuld (zie afbeelding van model 213.53).
Voordelen van vulvloeistoffen
De vulvloeistof dempt eventuele drukpieken, schokken en trillingen die optreden en beschermt de mechanica van de manometer.
Zo wordt materiaalmoeheid en – storing tegengegaan. Een andere doorslaggevende factor voor de gebruiker is de garantie van de leesbaarheid van de toegepaste druk. De vulvloeistof zorgt ervoor dat de beweging van de wijzer beperkt blijft, zelfs onder zware trillingsbelasting.
Zonder vloeistofdemping zou de wijzer niet de daadwerkelijke druk aangeven, maar zou hij op basis van de trillingen of pulsaties heen en weer bewegen (zogenaamde pointerflutter). In het geval van resonantie kunnen zelfs afbuighoeken van meer dan 180° ontstaan.
Ten slotte kan bij lage omgevingstemperaturen het kijkvenster beslaan en eventueel bevriezen, wat de vulvloeistof kan voorkomen.
Conclusie
Opmerking
Mocht u meer hulp of advies nodig hebben voor uw specifieke toepassing, dan zal uw contactpersoon u graag van dienst zijn.
Meer informatie over de voordelen en toepassingsgebieden van manometers met vulvoeistof vindt u in de volgende video: