Een essentiële stap in het productieproces van manometers is de lektest van het meetsysteem om ervoor te zorgen dat het procesmedium niet in het milieu terechtkomt. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in de manier waarop lektests op roestvrijstalen manometers op …
Alle berichten door Karl Diependaal
Zeewaterontzilting: WIKA als oplossingspartner
Karl Diependaal | ToepassingenBij de wereldwijde voorziening van drink- en industrieel water speelt zeewaterontzilting een cruciale rol. Als gevolg daarvan worden er meer en grotere installaties gebouwd, vooral in droge gebieden. WIKA staat in dit marktsegment ter beschikking van de industrie als …
Permanent vast: Manometers met volledig gelaste aansluitflens
Karl Diependaal | Know-howIn procestechnologiesystemen waarin brandbare, explosieve of bijzonder hoogwaardige media worden gebruikt, staat één ding voorop: veiligheid. Een belangrijke vereiste voor operators is dat mechanische verbindingen permanent lekvrij zijn, vooral bij …
CO2-voorziening met behulp van IIoT voor continu doseren
Karl Diependaal | ToepassingenOf het nu gaat om bier, frisdrank of mineraalwater: CO 2 laat drankjes uit de tap borrelen. Het industriële gas in cilinders zorgt voor de nodige druk op de lijn en zorgt ook voor bruis. De “brandstof” is daarom essentieel voor een soepele uitgifte in restaurants …
Niveaumeting voor veeleisende toepassingen in bioraffinaderijen
Karl Diependaal | ToepassingenDe productie van biobrandstoffen is onderhevig aan veeleisende procesomstandigheden. Dit vormt dus ook een grote uitdaging voor de niveaumetingen in bioraffinaderijen. De instrumenten die worden gebruikt in de kernprocessen moeten, afhankelijk van waar ze worden …