Pt100, Pt1000 en NTC zijn de meest gebruikte meetelementen in weerstandsthermometers . Ik zou deze blog willen gebruiken om dieper in te gaan op de kwestie van de verbindingstypen. Weerstandsthermometers veranderen hun elektrische weerstand als functie van …
Alle berichten door Richard Jansen
Ex-d vs Ex-i … waarom zou ik mij er druk om maken?
Richard Jansen | KennisIk was pas afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur toen ik mijn carrière begon op de onderhoudsafdeling van een petrochemische fabriek. Een van de vele taken die we moesten uitvoeren was het controleren van de status van de druktransmitters die op onze …
Aansluitschema van de PNP- en NPN-transistoruitgangen voor elektronische drukschakelaars
Richard Jansen | KennisFabrikanten van elektronische drukschakelaars bieden vaak zowel PNP als NPN schakeluitgangen aan. Hier volgt een korte uitleg hoe de twee verschillende uitgangen moeten worden aangesloten. In principe zijn beide bipolaire transistoren waarbij alleen de interne indeling …
Identificatie van absolute- en relatieve drukmeetbereiken voor druksensoren
Richard Jansen | DrukHoe worden absolute en relatieve drukmeetbereiken onderscheiden? Er zijn aanzienlijke internationale verschillen. Deze kunnen in het volgende voorbeeld worden verklaard. Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs Amerika: 0 … 150 psig / 0 … 150 psia …
Internationale drukeenheden
Richard Jansen | KennisU heeft zich vast al eens afgevraagd waarom er wereldwijd zo veel verschillende drukeenheden zijn: wanneer worden ze gebruikt en welke eenheden worden het meest gebruikt en waar? Deze vragen kunnen vrij gemakkelijk worden beantwoord: de SI-eenheid voor de fysieke …