In de temperatuurkalibratietechnologie zijn er twee kalibratiemethoden - de vergelijkende kalibratie en de vaste-punt-kalibratie. De te gebruiken kalibratiemethode wordt bepaald aan de hand van de eisen die worden gesteld aan de nauwkeurigheid en het type …
Alle berichten door Roger Jessen
Vijf punten die je moet weten over software validatie
Roger Jessen | KennisValidatie van kalibratiesoftware - zoals bijvoorbeeld vereist door ISO 17025 - is een onderwerp waar men niet graag over praat. Vaak is er onzekerheid over het volgende: Welke software moet eigenlijk gevalideerd worden? Zo ja, wie moet er dan voor zorgen? Aan welke …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed afsluiter
Roger Jessen | KennisEen block en bleed afsluiter kan worden gebruikt om te voorkomen dat de verontreiniging van een te testen apparaat (DUT) naar een drukregelende kalibrator stroomt. Deze procedure omvat het "uitoefenen" en ontluchten van de DUT en de eigenlijke kalibratie. Uw procedure …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed-afsluiter en een coalescentiefilter
Roger Jessen | KennisBij het kalibreren of testen van een meter of transducer met een pneumatische drukregelaar is het belangrijk om de regelaar te beschermen tegen eventuele vloeibare verontreinigingen die in het te testen apparaat (DUT) aanwezig zijn. Een block en bleed-afsluiter (BBV) …
Kalibratie van manometers met conische schroefdraadverbinding
Roger Jessen | KennisIn principe is er bij lengte-meetinstrumenten een verschil in meetapparatuur en -meters. Onder de meters kunnen manometers met conische schroefdraadverbinding als een speciaal geval worden gezien. Een manometer met conische schroefdraadverbinding is een drietraps-ring. …