Block en bleed-afsluiter en coalescentiefilter

Bij het kalibreren of testen van een meter of transducer met een pneumatische drukregelaar is het belangrijk om de regelaar te beschermen tegen eventuele vloeibare verontreinigingen die in het te testen apparaat (DUT) aanwezig zijn. Een block en bleed-afsluiter (BBV) in lijn met een coalescentiefilter is een goede manier om dit te doen.

De potentiƫle stroom van insluitingen loopt van de DUT naar de regelaar. Een BBV en een coalescentiefilter, georiƫnteerd zoals in het bovenstaande schema, zullen werken om vervuiling te voorkomen. De BBV wordt gebruikt om het grootste deel van de vloeistof uit de DUT te zuiveren. Het coalescentiefilter is een back-up om eventuele restvloeistof te verwijderen die zelfs na de eerste spoeling nog aanwezig is en zal meegevoerde vloeistofdruppels scheiden van gas dat in de richting van de regelaar stroomt. De volgende procedure is ontworpen om schade aan een pneumatische drukregelaar door een vervuilde DUT te voorkomen.

Zuivering van de DUT van de vloeistofinhoudsstoffen

  1. Voordat u de DUT op het systeem aansluit, dient u zoveel mogelijk vloeistof uit de DUT te verwijderen.
  2. Sluit het systeem aan zoals hierboven afgebeeld, met de regelaar uitgeschakeld en zowel het block- als de bleed-afsluiter gesloten.
  3. Gebruik de regelaar om een druk toe te passen die dicht bij de volledige schaaldruk van de DUT ligt.
  4. Open de block-afsluiter langzaam om de DUT onder druk te zetten (let op: het gas zal in de richting van de regelaar naar de DUT stromen – hoge druk naar lage druk).
  5. Nadat het systeem onder druk is gezet, sluit u de block-afsluiter.
  6. Open de bleed-afsluiter en ontlucht het systeem op atmosferische druk. Let op het carter om te zien of er een vloeistof wordt gespoeld.
  7. Sluit de bleed-afsluiter.
  8. Herhaal de stappen 3 tot 7 totdat er geen vloeistof meer uit het systeem komt.
  9. Met het block en bleed-afsluiter goed gesloten, ontlucht de regelaar.

Na afronding van bovenstaande procedure zou het nu veilig moeten zijn om de DUT te kalibreren. Om te kalibreren opent u de block-afsluiter en sluit u de bleed-afsluiter. Het coalescentiefilter zal eventuele vloeistofdruppels die nog in het gas aanwezig zijn, samenvoegen (samenvoegen) en de zwaartekracht zal de vloeistof naar de bodem van het filterhuis trekken. Het filter zal ook deeltjes verwijderen die groter zijn dan de opgegeven grootte. Een automatische of manuele klep kan aan de bodem van het filterhuis worden bevestigd om de opgehoopte vloeistof periodiek af te voeren.

Additioneel:
1. Het coalescentiefilter beschermt niet tegen een grote slak vloeistof die de behuizing vult en door het filtermembraan of de vloeistofdamp wordt geduwd.
2. Het gas dat gebruikt wordt om de DUT te kalibreren kan binnen dit systeem in beide richtingen stromen.
3. Er zal een drukval zijn over het filter in de stromende toestand; bij steady state druk is er geen drukval.


Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.