Manometers van verschillende fabrikanten zien er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit. Op het eerste gezicht lijken zelfs de specificaties vrijwel identiek te zijn. Die indruk is echter misleidend – er zijn in werkelijkheid wel degelijk aanzienlijke verschillen. In het volgende artikel worden drie kenmerken van de roestvrijstalen manometers van WIKA toegelicht die voldoen aan essentiële eisen van klanten en een aanzienlijke meerwaarde bieden.
1. Heliumlektest voor maximale veiligheid

Procesmedium dat weglekt als gevolg van een lek bij de manometer
Een cruciale stap in het productieproces is de lektest op het meetsysteem van de manometer. Als zelfs het kleinste lek onopgemerkt blijft, kunnen er later tijdens het gebruik gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dit leidt niet alleen tot hoge onderhoudskosten, maar lekkage vormt ook een veiligheidsrisico voor het personeel en het milieu. Om de kans op lekkage tot een minimum te beperken, onderwerpt WIKA zijn roestvrijstalen manometers standaard aan een veeleisende en uiterst nauwkeurige heliumlektest bij nominale druk. Dit wordt gekenmerkt door een toonaangevende lekdichtheid van 10⁻⁶ mbar · l/s – wat 1.000 keer strenger is dan gangbare methoden in de markt en de gebruikelijke normvereisten. Als een manometer alleen aan een conventionele test wordt onderworpen, kan er nog steeds een lek in zitten waardoor er jaarlijks honderden liters gas kunnen ontsnappen. De heliumlektest van WIKA bij nominale druk beperkt het potentiële verlies daarentegen tot een nauwelijks meetbaar niveau – een doorslaggevend veiligheidsvoordeel voor gebruikers en processen.
2. “Swiss Movement” – Zwitserse precisie voor betrouwbare processen

“Swiss Movement” uurwerken zijn even nauwkeurig en robuust als het uurwerk van een Zwitsers horloge.
Manometers zijn onmisbaar voor het bewaken van de werkdruk in industriële processen. Afhankelijk van de toepassing is het belangrijk dat de gemeten waarden zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de werkelijke druk. De nauwkeurigheid hangt grotendeels af van het uurwerk, dat als het ware het brein van elk instrument is. Al meer dan 45 jaar produceert WIKA de uurwerken voor zijn roestvrijstalen manometers in Zwitserland, een land dat bekendstaat om zijn uitmuntende precisietechniek. Precisieproductie betekent produceren met een constant hoog kwaliteitsniveau en minimale toleranties tot 0,01 mm — mogelijk gemaakt door ervaren specialisten met diepgaande expertise en ultramoderne, uiterst nauwkeurige machines. Deze uurwerken, die speciaal zijn ontworpen voor WIKA-manometers, vallen op door hun hoge stabiliteit bij herhaalde belasting, hun nauwkeurigheid en hun duurzaamheid, en dragen de naam “Swiss Movement”.
Voor gebruikers betekent dit betrouwbare processen, maximale veiligheid en kostenefficiëntie gedurende de gehele levensduur. Dankzij de eigen productie is WIKA bovendien onafhankelijk van externe leveranciers en zorgt het bedrijf voor stabiele toeleveringsketens en kostenbeheersing. Zwitserse uurwerken zijn misschien duurder dan alternatieven uit lagelonenlanden, maar klanten krijgen daar hoogwaardige instrumenten voor terug – manometers die net zo nauwkeurig en robuust zijn als het uurwerk van een Zwitsers horloge.
3. WIKA-productpaspoort voor eenvoudige identificatie van het instrument

Een QR-code op de wijzerplaat leidt naar het WIKA-productpaspoort.
En last but not least: de roestvrijstalen manometers van WIKA worden af fabriek geleverd met een QR-code op de wijzerplaat. Door de code met hun smartphone of tablet te scannen, krijgen gebruikers direct toegang tot het WIKA-productpaspoort. Het is een digitaal platform met relevante productinformatie, zoals het serienummer of artikelnummer. Hierdoor kan elk instrument op unieke wijze worden geïdentificeerd in overeenstemming met IEC 61406. Daardoor is het eenvoudiger om manometers opnieuw te bestellen en in bestaande systemen te integreren. Via het productpaspoort hebben gebruikers bovendien op elk moment toegang tot technische documenten, zoals gegevensbladen, gebruiksaanwijzingen, certificaten en goedkeuringen – in verschillende talen en altijd up-to-date.
Conclusie
Een heliumlektest die 1.000 keer strenger is dan gangbare methoden in de markt, uiterst nauwkeurige Zwitserse uurwerken en digitaal beschikbare productgegevens – deze drie kenmerken onderstrepen het wereldwijde leiderschap van WIKA op het gebied van roestvrijstalen manometers en het voortdurende streven naar uitmuntende kwaliteit en technologische vooruitgang.
Opmerking
Meer informatie over manometers is te vinden op de website van WIKA. Daar vindt u ook meer informatie over WIKA als leverancier van bedrijf. Bekijk onze video over het WIKA-productpaspoort voor meer informatie over dit onderwerp. Als u vragen hebt, helpt uw contactpersoon u graag verder.
Lees tevens onze artikelen
Roestvrijstalen manometers: Lekdetectie maakt het verschil
Roestvrijstalen manometers: Facelift met digitale functies
Roestvrijstalen manometer in veiligheidsuitvoering: Selectiegids