Bij de integratie van druksensoren en druksensormodules zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden als het gaat om mechanica en EMC-bescherming: Mechanica Afhankelijk van de inbouwsituatie en het beoogde gebruik van de sensormodule zal het …
Kennis
Het technisch paspoort – de identiteitskaart voor een product in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)
Marcel Lubbers | KennisVergelijkbaar met een identiteitskaart zijn alle technische producten en apparatuur die in een van de GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) worden gebruikt: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, …
Integratie van een druksensorelement – foutcompensatie van signaal voor nulpunt en bereik
Christian Wirl | KennisDe installatie van een sensorelement of een bijbehorende assemblage heeft als voordeel dat zeer compacte afmetingen mogelijk zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met enkele punten, die voor de klant een extra inspanning zijn in vergelijking met het gebruik van …
EAC – Het certificeringssysteem van de Euraziatische Economische Unie in overzicht
Marcel Lubbers | Kennis"...met EAC, alstublieft." Deze verklaring wordt vaak toegevoegd wanneer een product naar Rusland of een ander GOS-land (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) moet worden geëxporteerd - of het nu gaat om een enkel apparaat of om een machine. Maar wat is EAC precies en …
Overzicht: Hoe werkt de IO-Link?
Jamshid Rahimi | KennisHoe werkt de IO-Link communicatie-interface van WIKA's drukschakelaar PSD-30 eigenlijk? IO-Link is een point-to-point verbinding (dus niet een nieuwe fieldbus) tussen sensor/actuator en een fieldbusmaster zoals een PLC. De voeding van het field apparaat (pin 1 en …