Manometers met scheidingsmembraan worden beschouwd als specialisten in de procesindustrie. Ze komen in actie wanneer de buisveermanometers de grenzen van hun prestaties bereiken. Een van de voordelen van manometers met scheidingsmembraan is het meten van lage drukken. …
Kennis
Manometers voor farmaceutische processen: inbouwmontage “droge meting”
Derk Jan Koetje | KennisZijn manometers geschikt voor farmaceutische processen? Ja, als ze beschikbaar zijn in een uitvoering met een scheidingsmembraan met vlakke procesaansluiting. Er zijn twee voordelen voor een mechanische drukmeting met dit type instrument: Manometers met …
Mineraal geïsoleerde kabels – een kernonderdeel voor de bouw van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisMineraal geïsoleerde kabel, vaak ook afgekort tot MI-kabel, bestaat uit een metalen mantel en keramisch geïsoleerde interne geleiders. Het keramiek is een metaaloxide poeder (standaard materiaal is MgO) met een zuiverheid van > 99,0%, dat zorgt voor de isolatie …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed afsluiter
Roger Jessen | KennisEen block en bleed afsluiter kan worden gebruikt om te voorkomen dat de verontreiniging van een te testen apparaat (DUT) naar een drukregelende kalibrator stroomt. Deze procedure omvat het "uitoefenen" en ontluchten van de DUT en de eigenlijke kalibratie. Uw procedure …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed-afsluiter en een coalescentiefilter
Roger Jessen | KennisBij het kalibreren of testen van een meter of transducer met een pneumatische drukregelaar is het belangrijk om de regelaar te beschermen tegen eventuele vloeibare verontreinigingen die in het te testen apparaat (DUT) aanwezig zijn. Een block en bleed-afsluiter (BBV) …