Welke thermometer is geschikt voor welk proces? De keuze voor een bimetaal- of een gas gevulde thermometer hangt af van verschillende factoren - bijvoorbeeld van de procestemperatuur. Bimetaalthermometers zijn over het algemeen ontworpen voor schaalbereiken …
Kennis
Selectiecriteria voor mechanische thermometers (1): Reactietijd
Christoph Strebel | KennisHet selecteren van geschikte mechanische thermometers voor een proces is geen snelle opgave. Bimetaalthermometers of met gas gevulde thermometer - de beslissing over het type thermometer alleen al hangt af van verschillende factoren. Een van de belangrijkste …
Meetinstrument in combinatie met telemetrie verhoogt de efficiëntie van het proces
Manuel Schwestka | KennisDe combinatie van gegevensoverdracht op afstand (telemetrie) en meetinstrumenten met een elektrisch uitgangssignaal opent nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie van het proces te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het Cryo Gauge concept van WIKA. Hiermee kan de …
Ankerkrachtmeting – een discipline die ervaring vereist
Karl Diependaal | Kennis, Kracht, ToepassingenIets minder bekend dan de conventionele toepassingsgebieden van krachtmeting, maar niet minder belangrijk, is krachtmeting op het gebied van geotechnologie. Hier is het in hoge mate afhankelijk van kennis en ervaring. De term geotechnologie combineert …
Hoe werkt een monoflens?
Richard Jansen | KennisMonoflenzen combineren de functie van maximaal drie afsluiters in een bijzonder compacte behuizing, dankzij een nauwkeurig netwerk van interne doorgangen. Maar wat gebeurt er echt in een monoflens als het eenmaal gemonteerd is? In een chemisch proces is een hoge …