Zijn manometers geschikt voor farmaceutische processen? Ja, als ze beschikbaar zijn in een uitvoering met een scheidingsmembraan met vlakke procesaansluiting. Er zijn twee voordelen voor een mechanische drukmeting met dit type instrument: Manometers met …
Kennis
Mineraal geïsoleerde kabels – een kernonderdeel voor de bouw van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisMineraal geïsoleerde kabel, vaak ook afgekort tot MI-kabel, bestaat uit een metalen mantel en keramisch geïsoleerde interne geleiders. Het keramiek is een metaaloxide poeder (standaard materiaal is MgO) met een zuiverheid van > 99,0%, dat zorgt voor de isolatie …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed afsluiter
Roger Jessen | KennisEen block en bleed afsluiter kan worden gebruikt om te voorkomen dat de verontreiniging van een te testen apparaat (DUT) naar een drukregelende kalibrator stroomt. Deze procedure omvat het "uitoefenen" en ontluchten van de DUT en de eigenlijke kalibratie. Uw procedure …
Kalibratie/vervuilingscontrole met een block en bleed-afsluiter en een coalescentiefilter
Roger Jessen | KennisBij het kalibreren of testen van een meter of transducer met een pneumatische drukregelaar is het belangrijk om de regelaar te beschermen tegen eventuele vloeibare verontreinigingen die in het te testen apparaat (DUT) aanwezig zijn. Een block en bleed-afsluiter (BBV) …
Drukmeting bij extreem lage omgevingstemperaturen
Christopher Ott | KennisStandaard manometers zijn over het algemeen geschikt voor omgevingstemperaturen tot -40 °C. Maar wat moeten de kenmerken zijn van een meetinstrument dat perfect werkt in een poolklimaat met nog lagere temperaturen? Dit kan worden uitgelegd aan de hand van de WIKA …