Monoflenzen combineren de functie van maximaal drie afsluiters in een bijzonder compacte behuizing, dankzij een nauwkeurig netwerk van interne doorgangen. Maar wat gebeurt er echt in een monoflens als het eenmaal gemonteerd is? In een chemisch proces is een hoge …
Kennis
Kalibratie van manometers met conische schroefdraadverbinding
Roger Jessen | KennisIn principe is er bij lengte-meetinstrumenten een verschil in meetapparatuur en -meters. Onder de meters kunnen manometers met conische schroefdraadverbinding als een speciaal geval worden gezien. Een manometer met conische schroefdraadverbinding is een drietraps-ring. …
Nauwkeurig tot op de laatste µ – kalibratie van lengte-meetinstrumenten
Roger Jessen | KennisLengte-meetinstrumenten vallen als testinstrument onder de risicobepaling van ISO 9001. Als gevolg van de toenemende veiligheidseisen is het belang van kalibratie in verband hiermee groter. In het verleden kon vaak worden volstaan met een good-bad test, zoals …
Load pins: Redundantie en veiligheid
Jamshid Rahimi | KennisEen load pin verbindt de krachtoverbrengende machine-elementen met elkaar en maakt tegelijkertijd de meting van de kracht mogelijk. Naast de algemene detectie van statische of dynamische krachten door de load pins, speelt ook de veiligheid die door verschillende …
Kalibratie of aanpassing – wat is het verschil?
Roger Jessen | KennisMeetinstrumenten voor druk en temperatuur worden in bijna alle sectoren van de industriële productie gebruikt. Door de continue mechanische, chemische en thermische belasting verouderen deze instrumenten en kunnen daarom de juistheid van de gemeten waarde in de loop …