Fabrikanten van elektronische drukschakelaars bieden vaak zowel PNP als NPN schakeluitgangen aan. Hier volgt een korte uitleg hoe de twee verschillende uitgangen moeten worden aangesloten. In principe zijn beide bipolaire transistoren waarbij alleen de interne indeling …
Kennis
Internationale drukeenheden
Richard Jansen | KennisU heeft zich vast al eens afgevraagd waarom er wereldwijd zo veel verschillende drukeenheden zijn: wanneer worden ze gebruikt en welke eenheden worden het meest gebruikt en waar? Deze vragen kunnen vrij gemakkelijk worden beantwoord: de SI-eenheid voor de fysieke …
Wat wordt bedoeld met de ‘’normaal open’’ schakelfunctie met drukschakelaar?
Richard Jansen | KennisDrukschakelaars (bijvoorbeeld een ‘’normaal open contact’’) worden vaak gebruikt voor de bewaking en besturing van veiligheidsfuncties om over- of onderdruk te signaleren en zo schade aan de machine of het systeem te voorkomen. Schakelaars met de ‘’normaal …
Verificatie of kalibratie?
Roger Jessen | KennisIn het algemeen wordt de term ‘’verificatie’’ vaak verward met ‘’kalibratie’’. In tegenstelling tot kalibratie, waarbij de afwijking van een gemeten waarde wordt bepaald en gecertificeerd van een standaard, gaat verificatie veel verder dan dat en is …
Load pins: Definitie en toepassingsgebieden
Markus Heidl | Kennis, KrachtEen load pin zorgt voor de verbinding tussen de krachtoverbrengende machinedelen en maakt ook de gelijktijdige meting van de op de sensor optredende kracht mogelijk. De load pins zijn zowel in de axiale richting als tegen de rotatie gefixeerd. Een kleine opening van …