Men spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Kennis
Tijdinstellingen in een drukschakelaar en hun doel
Derk Jan Koetje | KennisVoor elke elektronische drukschakelaar kunnen tijdinstellingen worden gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers de meting van het drukprofiel in de toepassing en de weergave van de gemeten waarde zuiveren van alle onbelangrijke "uitschieters". Hierdoor krijg je een afgevlakt …
Roestvrijstalen manometer in veiligheidsuitvoering: Selectiegids
Derk Jan Koetje | KennisDrukmeters in veiligheidsuitvoering van roestvrij staal zijn van groot belang, vooral voor kritische processen in de procesindustrie. Ze worden bijvoorbeeld aanbevolen voor toepassingen met agressieve media en/of pulsaties, overdrukken en drukschokken, zoals …
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Karl Diependaal | KennisEerder was het voorzichtige gebruik van "energie" als grondstof vooral een kwestie van kosten, maar tegenwoordig is er ook een toegenomen milieubewustzijn. Dit alles wordt ook verplicht dankzij wettelijke vereisten en de stand van de technologie. In dit artikel leest u …
Wat betekent RoHS eigenlijk?
Derk Jan Koetje | KennisRoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …