Drukmeters in veiligheidsuitvoering van roestvrij staal zijn van groot belang, vooral voor kritische processen in de procesindustrie. Ze worden bijvoorbeeld aanbevolen voor toepassingen met agressieve media en/of pulsaties, overdrukken en drukschokken, zoals …
Kennis
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Karl Diependaal | KennisEerder was het voorzichtige gebruik van "energie" als grondstof vooral een kwestie van kosten, maar tegenwoordig is er ook een toegenomen milieubewustzijn. Dit alles wordt ook verplicht dankzij wettelijke vereisten en de stand van de technologie. In dit artikel leest u …
Wat betekent RoHS eigenlijk?
Derk Jan Koetje | KennisRoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …
Het meten van de responstijden van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisEr zijn vele redenen voor het gebruik van elektrische thermometers met korte responstijden: optimalisering van de efficiency, efficiënter gebruik van het werkbereik van een proces, het voorkomen van thermische overbelasting van het procesmedium. Maar hoe worden de …
Intrekking van EC79/2009 voor waterstofvoertuigen: Impact op druksensoren
Karl Diependaal | KennisComponenten in een op waterstof aangedreven voertuig moeten over een toepassingsspecifieke veiligheidsgoedkeuring beschikken, waarvoor de Europese Unie Verordening EC79/2009 heeft uitgevaardigd. Hoewel deze Verordening in juli 2022 is verstreken, heeft het niets van …