RoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …
Kennis
Het meten van de responstijden van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisEr zijn vele redenen voor het gebruik van elektrische thermometers met korte responstijden: optimalisering van de efficiency, efficiënter gebruik van het werkbereik van een proces, het voorkomen van thermische overbelasting van het procesmedium. Maar hoe worden de …
Intrekking van EC79/2009 voor waterstofvoertuigen: Impact op druksensoren
Karl Diependaal | KennisComponenten in een op waterstof aangedreven voertuig moeten over een toepassingsspecifieke veiligheidsgoedkeuring beschikken, waarvoor de Europese Unie Verordening EC79/2009 heeft uitgevaardigd. Hoewel deze Verordening in juli 2022 is verstreken, heeft het niets van …
WIKA is volgens de ISO 19443-norm gecertificeerd voor civiele nucleaire projecten
Derk Jan Koetje | KennisHet civiele gebruik van kernenergie is een belangrijke markt. Om zich wereldwijd in deze sector beter te positioneren als solution partner, heeft WIKA zich gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 19443:2018-norm voor kwaliteitsmanagement voor civiele nucleaire producten - …
Reed-niveausensor: Flexibel vastleggen van het meetbereik
Richard Jansen | Kennis, NiveauEen vlotter gebaseerde niveausensor met een reedschakeling is een veelgebruikte en relatief voordelige oplossing voor continue niveaumeting. Gebruikers kunnen het meetbereik ervan binnen een bepaald bereik flexibel definiëren. In dit artikel wordt beschreven waarmee …