Kunnen Dry-well kalibratoren en kalibratiebaden worden gebruikt als interne referenties? Dry-well kalibratoren en baden zijn een praktische oplossing voor temperatuurkalibraties. Dit geldt zowel in het veld als ook in laboratoria, aangezien zij een vrijstaande, …
Kennis
Drukschakelaars met metalen balg: Stabiele herhaalbaarheid, geen risico op lekkage
Richard Jansen | KennisWelke voordelen bieden drukschakelaars met metalen balgen en waarop berusten deze? De voordelen zijn gebaseerd op de naadloze constructie van hun meetsysteem. Deze oplossing maakt een permanent stabiele herhaalbaarheid mogelijk en sluit tegelijkertijd het risico van …
Vijf redenen waarom krachtmeting belangrijk is
Roger Jessen | KennisWIKA is al vele decennia een internationaal erkende partner voor alle meetopgaven. Het productportfolio omvat druk-, temperatuur-, kracht- en niveaumetingen, maar ook debietmeting, kalibratie- en SF 6 -gasoplossingen. In het volgende artikel willen wij nader ingaan op …
Veiligheid voorop met een dubbele blokkeer- en ontluchtingsklep
Richard Jansen | KennisWat is de veiligste manier om een proces en de aangesloten drukmeettechniek van elkaar te scheiden? Op deze vraag moet de HSG 253-norm worden toegepast, en het antwoord is ondubbelzinnig: door middel van een instrumentatieklep met dubbele blokkering & ontluchting …
Wat zijn “deadbands” bij een vlotterschakelaar?
Derk Jan Koetje | KennisVlotterschakelaars met reedcontacten maken zowel betrouwbare als economische niveaumeting mogelijk. Daarom worden zij in een groot aantal toepassingen gebruikt. Zoals bij alle niveausensoren die gebruik maken van het vlottersysteem, moeten gebruikers bij het …