WIKA is al vele decennia een internationaal erkende partner voor alle meetopgaven. Het productportfolio omvat druk-, temperatuur-, kracht- en niveaumetingen, maar ook debietmeting, kalibratie- en SF 6 -gasoplossingen. In het volgende artikel willen wij nader ingaan op …
Kennis
Veiligheid voorop met een dubbele blokkeer- en ontluchtingsklep
Richard Jansen | KennisWat is de veiligste manier om een proces en de aangesloten drukmeettechniek van elkaar te scheiden? Op deze vraag moet de HSG 253-norm worden toegepast, en het antwoord is ondubbelzinnig: door middel van een instrumentatieklep met dubbele blokkering & ontluchting …
Wat zijn “deadbands” bij een vlotterschakelaar?
Derk Jan Koetje | KennisVlotterschakelaars met reedcontacten maken zowel betrouwbare als economische niveaumeting mogelijk. Daarom worden zij in een groot aantal toepassingen gebruikt. Zoals bij alle niveausensoren die gebruik maken van het vlottersysteem, moeten gebruikers bij het …
Drukopnemers in de fabricage van halfgeleiders: Er is geen weg om UHP heen
Karl Diependaal | KennisDe productie van halfgeleiders stelt hoge eisen aan de drukmeettechniek. Drukopnemers worden daar bijvoorbeeld ingezet in een UHP (ultra high purity) uitvoering. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waarom dergelijke hoogwaardige instrumenten nodig zijn en welke …
Warmteafvoer
Richard Jansen | Kennis"In het beste geval meet een thermometer slechts zijn eigen temperatuur". Het doel is dus de temperatuur van het sensorelement gelijk te stellen aan die van het te meten medium. Pas dan geeft de thermometer de werkelijke temperatuur van het medium aan. De …