Temperatuur - een term die wij bijna dagelijks als vanzelfsprekend gebruiken, zonder ons bewust te zijn van de natuurkundige correlaties. Maar hoe wordt de term temperatuur gedefinieerd? Iedereen neemt de temperatuur in zijn omgeving zuiver subjectief waar. Of we …
Kennis
EAC-goedkeuring voor manometers en thermometers: Waarmee moet rekening worden gehouden?
Marcel Lubbers | KennisWie meetinstrumenten of andere technische goederen naar Rusland en veel van zijn buurlanden exporteert, moet het certificeringsproces van de "Eurasian Conformity" (EAC) doorlopen. Een EAC-goedkeuring is vergelijkbaar met CE-conformiteit. Zij wordt afgegeven voor elk …
RoHS markering en certificaten
Derk Jan Koetje | KennisMij wordt vaak gevraagd: "Hoe wordt een RoHS-markering eigenlijk uitgevoerd?" Het snelle antwoord: EU RoHS zal vanaf 22 juli 2017 zichtbaar zijn in de CE-markering en de daaraan gekoppelde verklaring van overeenstemming. China RoHS-conforme instrumenten dragen een …
Voor welke stoffen gelden de RoHS-beperkingen?
Derk Jan Koetje | KennisOm de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, eisen de RoHS-richtlijnen van de EU en China dat zes stoffen worden vermeden - zware metalen en gebromeerde brandvertragers en weekmakers. De beperkingen, of toelaatbare hoogste concentraties in homogene …
Ex-bescherming voor thermometers met wijzerplaat: Nieuwe standaard = nieuwe markering
Derk Jan Koetje | KennisMechanische meetinstrumenten voor gebruik in explosieve omgevingen kunnen nu volgens een nieuwe norm worden geëvalueerd: DIN EN ISO 80079-36/37 vervangt EN 13463-1/5, waarbij de overgangsperiode eindigt op 31 oktober 2019. Voor de eerste instrumenten heeft WIKA de …