Mechanische meetinstrumenten voor gebruik in explosieve omgevingen kunnen nu volgens een nieuwe norm worden geëvalueerd: DIN EN ISO 80079-36/37 vervangt EN 13463-1/5, waarbij de overgangsperiode eindigt op 31 oktober 2019. Voor de eerste instrumenten heeft WIKA de …
Kennis
Thermometer kalibratie – een overzicht
Roger Jessen | KennisNiet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Vergelijkende kalibratie vs. fixed-point kalibratie
Roger Jessen | KennisIn de temperatuurkalibratietechnologie zijn er twee kalibratiemethoden - de vergelijkende kalibratie en de vaste-punt-kalibratie. De te gebruiken kalibratiemethode wordt bepaald aan de hand van de eisen die worden gesteld aan de nauwkeurigheid en het type …
Wanneer is een drukpiek te snel?
Richard Jansen | KennisBij gebruik van druksensoren, vooral bij toepassingen met pompen of snelwerkende ventielen, zullen er vaak drukpieken zijn. Een drukpiek of drukpuls duidt op een snelle stijging of daling van de druk. Als de overgang te snel is, kan dit leiden tot vernietiging …
Vijf punten die je moet weten over software validatie
Roger Jessen | KennisValidatie van kalibratiesoftware - zoals bijvoorbeeld vereist door ISO 17025 - is een onderwerp waar men niet graag over praat. Vaak is er onzekerheid over het volgende: Welke software moet eigenlijk gevalideerd worden? Zo ja, wie moet er dan voor zorgen? Aan welke …