Mij wordt vaak gevraagd: "Hoe wordt een RoHS-markering eigenlijk uitgevoerd?" Het snelle antwoord: EU RoHS zal vanaf 22 juli 2017 zichtbaar zijn in de CE-markering en de daaraan gekoppelde verklaring van overeenstemming. China RoHS-conforme instrumenten dragen een …
Kennis
Voor welke stoffen gelden de RoHS-beperkingen?
Derk Jan Koetje | KennisOm de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, eisen de RoHS-richtlijnen van de EU en China dat zes stoffen worden vermeden - zware metalen en gebromeerde brandvertragers en weekmakers. De beperkingen, of toelaatbare hoogste concentraties in homogene …
Ex-bescherming voor thermometers met wijzerplaat: Nieuwe standaard = nieuwe markering
Derk Jan Koetje | KennisMechanische meetinstrumenten voor gebruik in explosieve omgevingen kunnen nu volgens een nieuwe norm worden geëvalueerd: DIN EN ISO 80079-36/37 vervangt EN 13463-1/5, waarbij de overgangsperiode eindigt op 31 oktober 2019. Voor de eerste instrumenten heeft WIKA de …
Thermometer kalibratie – een overzicht
Roger Jessen | KennisNiet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Vergelijkende kalibratie vs. fixed-point kalibratie
Roger Jessen | KennisIn de temperatuurkalibratietechnologie zijn er twee kalibratiemethoden - de vergelijkende kalibratie en de vaste-punt-kalibratie. De te gebruiken kalibratiemethode wordt bepaald aan de hand van de eisen die worden gesteld aan de nauwkeurigheid en het type …