Standaard manometers zijn over het algemeen geschikt voor omgevingstemperaturen tot -40 °C. Maar wat moeten de kenmerken zijn van een meetinstrument dat perfect werkt in een poolklimaat met nog lagere temperaturen? Dit kan worden uitgelegd aan de hand van de WIKA PG23LT manometer als voorbeeld. Dit model is speciaal ontworpen voor drukmeting bij extreem lage omgevingstemperaturen tot -70 °C. Het wordt vooral gebruikt bij de verwerking van ruwe olie en aardgas; bijvoorbeeld bij de lokale drukbewaking van pompstations en pijpleidingen.
Min 40 °C – deze waarde wordt vaak sneller overschreden dan men denkt. Dit wordt gedemonstreerd met een kijkje in Rusland. Tabellen met standaard temperatuurwaarden geven voor sommige regio’s zelfs meer dan -60 °C aan. Voor manometers die onder dergelijke omgevingscondities worden gebruikt, moeten twee kritische punten in acht worden genomen:

For pressure measurement with extremely low ambient temperatures only available with filled case: WIKA pressure gauge PG23LT.
1. De vulling van de behuizing
Een drukmeting bij extreem lage omgevingstemperaturen vereist een manometer met vloeistofvulling. De hiervoor gebruikte vloeistoffen beschermen het instrument tegen condensvorming in de behuizing als gevolg van temperatuurschommelingen. Ze voorkomen zo dat het raam bevriest, zodat de meetwaarde nog steeds veilig kan worden afgelezen..
De meeste siliconenoliën die voor dit doel worden gebruikt, beginnen echter te stollen bij temperaturen onder -40 °C. De beweging werkt dan niet meer of kan zelfs bevriezen. Een toepassingsgerichte bewaking van de procesdruk kan niet meer worden gegarandeerd.
Voor de WIKA PG23LT manometer is een speciale laagtemperatuursiliconenolie gespecificeerd. Deze olie blijft in een toestand die een correcte drukmeting en meetwaardeweergave mogelijk maakt, zelfs bij -70 °C.

Het geval van de WIKA-manometer PG23LT (r.) in vergelijking met een standaard uitvoering (l.): Het heeft geen elastomeren.
2. De elastomeren
Elastomeren zijn te vinden in alle manometers. Ze zorgen voor een veilige afdichting tussen de afzonderlijke componenten. In detail zijn dit de vlakke pakking bij het raam, de uitblaasvoorziening aan de achterzijde van de kast en het ontluchtingsventiel voor de drukcompensatie.
De afdichtingsmaterialen die in standaarduitvoeringen worden gebruikt, zijn echter niet duurzaam bestand tegen zeer lage omgevingstemperaturen. Ze worden na verloop van tijd bros en verliezen hun afdichtingseigenschappen. Dit heeft tot gevolg dat de vulling van de behuizing ontsnapt. Dit leidt weer tot condensvorming en het bevriezen van het raam.
Daarom zijn bij de ontwikkeling van de PG23LT de elastomeren op alle kritische punten geëlimineerd. De afdichting tussen het raam en de behuizing is gemaakt van een speciaal materiaal. Het is aangepast aan extreem lage omgevingstemperaturen. Het ontluchtingsventiel heeft een roestvrijstalen kap.
Voor veiligheidskritische toepassingen is de manometer ook verkrijgbaar in een uitvoering met een massieve leisteenwand en een uitblaasbare achterkant met een veiligheidscategorie “S3” volgens EN 837-1. In dit geval is de O-ringafdichting aan de uitblaaszijde ook gemaakt van een speciaal materiaal dat duurzaam en betrouwbaar afdicht, zelfs bij extreem lage temperaturen.
Additioneel
Meer informatie over de PG23LT lage temperatuur manometer is te vinden op de website van WIKA.