Mij wordt vaak gevraagd: “Hoe wordt een RoHS-markering eigenlijk uitgevoerd?” Het snelle antwoord: EU RoHS zal vanaf 22 juli 2017 zichtbaar zijn in de CE-markering en de daaraan gekoppelde verklaring van overeenstemming. China RoHS-conforme instrumenten dragen een groen logo. Niet-conforme instrumenten conform China RoHS dragen een oranje logo en vereisen een verklaring van de fabrikant.
Hier, nog een keer, in detail:
EU RoHS markering
EU RoHS maakt deel uit van de EU-conformiteitsverklaring voor alle producten met CE-markering. Voor de meeste WIKA-producten met elektrische functies geldt de eis conform de RICHTLIJN 2011/65/EU van 8 juni 2011 artikel 4, lid 3 “… voor industriële meet- en regelinstrumenten die vanaf 22 juli 2017 op de markt worden gebracht.” Voor alle producten met CE-markering is de bijbehorende EU-conformiteitsverklaring beschikbaar op de productdetailpagina’s ( tabblad “Goedkeuringen”) op www.wika.nl.
China RoHS markering
Tegenwoordig moeten instrumenten die onder de China RoHS vallen, al op het productetiket worden gemarkeerd met het overeenkomstige China RoHS-logo. Bij compacte producten maakt de verordening SJ/T11364-2014 “Markering voor het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische en elektrische producten” een overeenkomstige markering op het verpakkingsetiket mogelijk. Voor producten met het “oranje gekleurde logo” of RoHS-markering “10” zijn de bijbehorende fabrikantenverklaringen “Verklaring van de fabrikant volgens China RoHS” beschikbaar op de productdetailpagina’s (“tabblad Documenten”) op www.wika.nl.
![]()
| RoHS-markering “e |
![]()
| RoHS-markering “10 |
Additioneel
Heeft u nog vragen? Uw contactpersoon zal u graag helpen.
Also read our articles
Wat betekent RoHS nu eigenlijk?
Voor welke stoffen gelden de RoHS-beperkingen?