RoHS-compliant - seal

RoHS is een afkorting voor ‘’Beperking van (het gebruik van bepaalde) gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur’’.

Oorspronkelijk werd de afkorting RoHS gebruikt voor de EG-richtlijn 2002/95/EG. Aanzienlijke wijzigingen – voor meer duidelijkheid – hebben geleid tot een herziening van de EU-bepalingen (EU RoHS) in de richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011. Voor leveringen aan China zijn er soortgelijke vereisten in de GB/T 26572-2011 regelgeving ‘’Requirements of Concentration Limits for Certain Restricted Substances in Electrical and Electronic Products’’ (China RoHS).

Het doel van beide systemen is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door het vermijden van zes stoffen – zware metalen en brandvertragers. De verschillen vloeien voort uit de datum en de etikettering van de producten.

De verordening SJ/T11364-2014 ‘’Markering voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten’’ vereist een etikettering voor producten die in China worden ingevoerd en die na 1 juli 2016 zijn geproduceerd.

Voor de EU-RoHS wordt in artikel 4(3) ‘’… voor industriële meet- en regelapparatuur die vanaf 22 juli 2017 in de handel wordt gebracht’’ de betekenis van de CE-markering en de reikwijdte van de EU-conformiteitsverklaring uitgebreid.

Opmerking
Onderstaande links leiden u naar de richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 en naar de SJ/T11364-2014 verordening.



Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.