In process plants handling flammable, explosive, or particularly valuable media, pressure gauges with fully welded connection flanges offer an effective and safe solution.

In procestechnologiesystemen waarin brandbare, explosieve of bijzonder hoogwaardige media worden gebruikt, staat één ding voorop: veiligheid. Een belangrijke vereiste voor operators is dat mechanische verbindingen permanent lekvrij zijn, vooral bij drukmeetinstrumenten. Manometers met een volledig gelaste aansluitflens bieden hier een effectieve oplossing.

Conventionele schroefdraadverbindingen zoals G1/2 B of 1/2 NPT worden niet beschouwd als permanent dicht in veiligheidskritische toepassingen. Ze kunnen ook losraken door bijvoorbeeld trillingen, of per ongeluk worden geopend door onderhoudspersoneel. Dit alles vormt een aanzienlijk risico voor mensen, het milieu en het proces. Mogelijke gevolgen zijn onder meer gevaarlijke lekkages, vluchtige emissies en hoge onderhouds- en stilstandkosten.

Allround volledig gelaste verbindingsflenzen

Manometers met volledig gelaste aansluitflenzen zijn een innovatief en betrouwbaar alternatief voor kritische omgevingen. De flens is rondom rechtstreeks aan de mof van de manometer gelast, zonder interne afdichtingen, en 100 procent getest op lekdichtheid. Volledig gelaste aansluitflenzen zijn ook geschikt voor toepassingen waarbij het gebruik van een membraanafsluiting niet absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor media die niet zeer agressief zijn of wanneer een spoelmembraan niet vereist is.

On a pressure gauge with a fully welded connecting flange, the socket is welded all around.

WIKA-manometer met volledig gelaste aansluitflens

Voordelen van een volledig gelaste flensoplossing

WIKA heeft een volledig gelaste flensoplossing ontwikkeld die al met succes wordt gebruikt door toonaangevende industriële bedrijven in de chemische en petrochemische, olie- en gas- en farmaceutische industrie. De voordelen van deze flensoplossing zijn talrijk:

  • 100 procent gasdicht: Lekkages worden permanent voorkomen
  • Lange levensduur: De meetopstelling is onderhoudsvrij omdat er geen afdichtingen zijn op het verbindingspunt
  • Bescherming van bedienend personeel: Het is niet mogelijk om de verbinding per ongeluk te openen
  • Milieubescherming: Vluchtige emissies uit het procesmedium worden voorkomen
  • Verminderd risico op corrosie: Omdat er geen openingen zijn, is er geen oppervlak dat door corrosie kan worden aangetast

Conclusie

Volledig gelaste verbindingsflenzen zijn de ideale oplossing voor operators die maximale veiligheid en betrouwbaarheid in hun toepassingen moeten garanderen. Deze zorgen niet alleen voor een probleemloos proces, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de bescherming van mens en milieu.

Opmerking
Lees meer over drukmeters en andere drukmeetinstrumenten op de website van WIKA. Daar vindt u ook meer informatie over WIKA als bedrijf. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Roestvrijstalen manometers: Lekdetectie maakt het verschilakes all the difference
Roestvrijstalen manometer in veiligheidsuitvoering: Selectiegids
Roestvrijstalen manometers: Facelift met digitale functies