Smart: the diaphragm seal system with IO-Link for the food industry

Het DSSA11SA membraandichtingssysteem met IO-Link stelt bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in staat om slimme drukmetingen uit te voeren. Het WIKA-instrument voldoet aan de hoge eisen van hygiënestandaarden. Het ondersteunt ook het streven naar voortdurende verbetering en digitalisering van processen. Het DSSA11SA membraandichtingssysteem kan eenvoudig worden aangepast aan toepassingsspecifieke behoeften dankzij de compactheid, de krachtige sensor en diverse andere functies. Deze kan worden gebruikt voor drukbewaking of als elektronische PNP/NPN-schakelaar voor procesregeling.

Hygiënisch en compact membraanafdichtingssysteem voor de voedingsmiddelenindustrie

Het membraandichtingssysteem heeft een indrukwekkend compact ontwerp. Het maakt ruimtebesparende installatie mogelijk, zelfs op krappe meetlocaties. De klemverbinding (TRI-CLAMP®) maakt een eenvoudige en hygiënische procesaansluiting mogelijk. Dankzij de holistische benadering van het systeem voldoet het 3-A en EHEDG-gecertificeerde ontwerp van het meetsysteem ook aan de voorwaarden voor gebruik in steriele processen en in CIP- en SIP-processen.

Eenvoudige bewaking en diagnose via IO-Link

Het model DSSA11SA membraandichtingssysteem heeft een IO-Link communicatie-interface, die wijdverbreid is in de voedingsmiddelenindustrie. Het is daarom geschikt voor integratie in intelligente machines. Het systeem heeft ook diagnosefuncties voor het bewaken van de instrumentstatus om nauwkeurige meetresultaten op de lange termijn te garanderen. Hun informatie wordt weergegeven als een statusoverzicht in de master – defect, te hoge/lage druk of temperatuur. Een handige externe configuratie van de eigenschappen is ook mogelijk via IO-Link.

Sneller en handiger onderhoud met multicolor statusdisplay

Het membraanafdichtingssysteem kan ook worden uitgerust met een 360° LED-statusweergave. Dit biedt visuele informatie over de sensorstatus en maakt foutdetectie en probleemoplossing mogelijk die even intuïtief als snel is. Tijdens onderhoud maakt een knipperfunctie via IO-Link het eenvoudig om het membraanafdichtingssysteem duidelijk te lokaliseren. Dit voorkomt verwisselingen en versnelt het onderhoud.

Instelling van de schakelpunten afhankelijk van de vereisten

Om de DSSA11SA als een of twee PNP/NPN-schakelaars te gebruiken, biedt WIKA een presetting van de schakelpunten. De schakelpunten kunnen echter ook ter plaatse worden geconfigureerd. Dit gebeurt via IO-Link of met behulp van de functie “Teach”. Ongeacht het gebruikte (veld)bussysteem kan informatie tot op veldniveau worden uitgewisseld via een serieel protocol op een bestaande signaallijn.

Opmerking
Op de WIKA website vindt u meer informatie over het membraandichtingssysteem DSSA11SA met IO-Link en andere meetoplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder. Meer informatie over IO-Link is te vinden op de desbetreffende website.

Lees ook onze berichten
Niveaubewaking in melktanks met behulp van een procestransmitter

Membraansluitsystemen met TRI-CLAMP® aansluiting zijn compatibel met NovAseptic®
Hygiënische manometer: IP68 met reiniging van buitenaf
Hygiënische M12 koppelingsconnector voor thermometeraansluitkop



Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.