Wat is precies het verschil tussen het 4-20 mA uitgangssignaal in 2- en 3-draadstechnologie? Deze vraag kan het gemakkelijkst worden beantwoord vanuit het perspectief van de gebruiker:
- Een lagere bedradingsinspanning
- Betere EMC-bescherming, omdat storingen gemakkelijker kunnen worden gefilterd
- Betere bescherming tegen bedradingsfouten
Het enige voordeel van de 3-draadstechniek is dat grotere belastingen mogelijk zijn, d.w.z. dat de stroomlus ook op een meetapparaat met een relatief hoge ingangsweerstand kan worden gebruikt.
Conclusie: Behalve in het geval dat er een grote belasting nodig is, biedt 4-20 mA in 2-draadstechnologie de gebruiker aanzienlijke voordelen – ook in vergelijking met andere signalen, zoals 0-10 V.