Het functionele principe van een weerstandsdruktransmitter is zeer eenvoudig. De druksensor zet de mechanische drukwaarde om in een proportioneel elektrisch signaal. De druksensor bestaat meestal uit een stabiele basis en een (dun) membraan. Het membraan is het belangrijkste element voor de drukmeting en is uitgerust met rekgevoelige en drukgevoelige weerstandsstructuren, de zogenaamde spanningsmeter (DMS).
Het membraan wordt onder invloed van druk vervormt. De erop aangebrachte spanningsmeter zijn dus langwerpig of gecomprimeerd en de elektrische weerstand verandert. Deze verandering in weerstand is recht evenredig met de druk. Als de weerstanden bijvoorbeeld op een Whaetstone-meetbrug zijn aangesloten, kan het resulterende elektrische signaal worden gemeten en naar een indicator worden overgebracht.
Meer informatie vindt u in het artikel ‘’Inleiding tot drukmeting“.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook in het boek: Eugen Gaßmann en Anna Gries: Elektronische Drukmeting – Grondbeginselen, toepassingen en instrumentselectie; Süddeutscher Verlag onpact GmbH; Munich 2009 (Volume 323 van de series “Die Bibliothek der Technik” (bibliotheek van de technologie).