Kettingtakels worden gebruikt voor het hijsen en laten zakken van vrij bewegende lasten. Als hefinrichting ondersteunt de kettingtakel bijvoorbeeld het ergonomisch heffen bij montagewerkzaamheden of maakt dit zelfs überhaupt mogelijk. Transporttechniek of …
Kracht
Krachtmeting in lineaire aandrijvingen
Jamshid RahimiMomenteel vindt een transformatie plaats, waarbij lineaire aandrijvingen de plaats innemen van pneumatische en hydraulische aandrijvingen. Hier is er geen mogelijkheid meer om druk te meten. WIKA heeft echter een andere oplossing: Krachtmeting. Hydraulische of …
Bending beams en shear beams: onmisbaar in de weegtechniek
Jamshid Rahimi''Pfoe, ik ben niets bijgekomen!'' Ben je niet opgelucht als je weegschaal dat laat zien? Waarschijnlijk - maar eigenlijk meet je weegschaal je gewicht niet direct. In plaats daarvan zet de ingebouwde loadcel de gewichtskracht om in een pad. In veel industriële …
Ankerkrachtmeting – een discipline die ervaring vereist
Karl DiependaalIets minder bekend dan de conventionele toepassingsgebieden van krachtmeting, maar niet minder belangrijk, is krachtmeting op het gebied van geotechnologie. Hier is het in hoge mate afhankelijk van kennis en ervaring. De term geotechnologie combineert …
Load pins: Definitie en toepassingsgebieden
Markus HeidlEen load pin zorgt voor de verbinding tussen de krachtoverbrengende machinedelen en maakt ook de gelijktijdige meting van de op de sensor optredende kracht mogelijk. De load pins zijn zowel in de axiale richting als tegen de rotatie gefixeerd. Een kleine opening van …