Kettingtakel testset FRKPS

Kettingtakels worden gebruikt voor het hijsen en laten zakken van vrij bewegende lasten. Als hefinrichting ondersteunt de kettingtakel bijvoorbeeld het ergonomisch heffen bij montagewerkzaamheden of maakt dit zelfs überhaupt mogelijk. Transporttechniek of kraaninstallaties zijn andere voorbeelden van het gebruik van kettingtakels.

Zoals alle takels zijn ook kettingtakels onderworpen aan een periodieke keuring volgens de richtlijn arbeidsmiddelen (2009/104/EG) van de EU. Als de overlastbeveiliging ook mechanisch is en in de vorm van een frictiekoppeling is uitgevoerd, komt alleen de FRKPS van WIKA in aanmerking voor de keuring. In de afkorting FRKPS staat de “F” voor “Force”, waarmee het apparaat als krachtomvormer wordt aangeduid. De daarop volgende afkorting “RKPS” staat voor de Duitse “Rutschkupplungsprüfset” (wrijvingskoppeling-testset).

Testset voor kettingtakels, ook voor kettingen van profielstaal

De frictiekoppeling van kettingtakels moet regelmatig worden gecontroleerd om de veiligheid van mens en machine te waarborgen. Het is ook belangrijk dat de betrouwbaarheid van de toepassing steeds gewaarborgd is. Minimale uitvaltijden en lage onderhouds- en service-kosten zijn het doel. Ook de DGUV (Duitse sociale ongevallenverzekering) schrijft voor dat alle hefwerktuigen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Gebruikers kunnen zich echter de lastige omgang met gewichten besparen door gebruik te maken van de FRKPS kettingtakel-testset. Deze is ook geschikt voor kettingtakels met kettingschakels van profielstaal.

Werkingsprincipe van een kettingtakel beproevingsset

De FRKPS bestaat uit een krachtopnemer, een display en de voor de desbetreffende kettingdikte geschikte geleidehulzen. Om de ontkoppelingskracht van de frictiekoppeling te controleren, wordt de krachtopnemer samen met de passende adapterhuls in de ketting gehaakt. Vervolgens schuiven ze samen omhoog tegen de bodem van de kettingtakel en blokkeren de ketting. De krachtopnemer meet de maximale kracht totdat de frictiekoppeling in werking treedt en geeft deze waarde door aan de display-eenheid. Daar kan de gebruiker het gemakkelijk aflezen. Er kunnen tot 99 datasets worden opgeslagen. Dit maakt een einde aan de grote inspanning die nodig is bij het werken met testgewichten.

Prestatiebereik van de kettingtakel-testset

De krachtopnemer bestrijkt een meetbereik van 40 kg tot 3.500 kg. Om de FRKPS probleemloos in ruwe omgevingsomstandigheden te kunnen gebruiken, voldoet de krachtopnemer aan de hoge beschermingsgraad IP67. De grootst mogelijke ongevoeligheid van de krachtopnemer voor parasitaire krachten en momenten wordt gewaarborgd door het ontwerp als een afschuifbalk-laadcel. De display-eenheid kan dankzij de grote knoppen ook gemakkelijk met handschoenen worden bediend. Het complete systeem bestaande uit de krachtopnemer, twee adapterhulzen voor sectiestaalkettingen en de displayeenheid wordt geleverd in een praktische en stevige koffer. De FRKPS kettingtakel-testset combineert eenvoudige bediening met robuustheid voor frictiekoppelingen op kettingtakels.

Opmerking
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de flyer “Testset voor het controleren van frictiekoppelingen aan kettingtakels”. Details over onze kettingtakel-testset FRKPS vindt u op de WIKA-website.



Geef een reactie

U dient aangemeld te zijn indien u iets wilt schrijven.