Das Gasanalysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise.

Het meetinstrument GA11 van WIKA combineert nauwkeurige meettechnologie, intuïtieve bediening en een robuust ontwerp. Het is volledig opnieuw ontworpen om gasanalyses in SF6-Isolatiesystemen betrouwbaar, reproduceerbaar en conform de normen uit te voeren – met zo min mogelijk inspanning voor de gebruiker.

Gasanalyses behoren tot de meest cruciale taken bij het beheer van hoog- en middenspanningsschakelinstallaties. Dit komt doordat zuiverheid, vochtigheid en afbraakproducten bepalende factoren zijn voor de isolatieprestaties en de bedrijfsveiligheid. Onderhoudsbedrijven, netbeheerders en aanbieders van testdiensten hebben voor hun analyses meetinstrumenten nodig die nauwkeurig, stabiel en betrouwbaar zijn onder reële bedrijfsomstandigheden. De GA11 is ontworpen om optimale ondersteuning te bieden bij deze dagelijkse oefening.

Technologische innovaties voor meer veiligheid en naleving van normen

Wettelijke voorschriften zoals IEC 60376 of IEC 60480 vereisen metingen met een hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. De GA11 omvat alle relevante parameters:

  • Digitale sensor architectuur voor zuiverheid, vochtigheid en afbraakproducten
  • Vochtigheidsmeting onder druk voor stabiele waarden onder reële bedrijfsomstandigheden
  • Breed kalibratiebereik van -10 °C tot +50 °C 
  • Automatische meting die de stabiliteit van de sensor detecteert en het proces zelfstandig en op intelligente wijze beëindigt
  • Gegevensuitvoer via QR-code en USB voor een volledige documentatie
  • Geavanceerde service functies zoals “Reinigingscyclus”, “Externe afzuiging” en “Slang doorspoelen”

Foutdiagnose en foutanalyse

Onverwachte stijgingen in luchtvochtigheid en afbraakproducten kunnen wijzen op vonkvorming, lekkage of chemische verouderingsprocessen. De GA11 geeft alle relevante parameters weer in een overzichtelijk formaat, aangevuld met gestructureerde rapporten met gedetailleerde gegevens. Hierdoor kunnen trends worden gesignaleerd en kunnen besluitvormingsprocessen op een begrijpelijke manier worden vastgelegd.

Bedienung per Touchscreen mit logischer Menüführung

Bediening via touchscreen met logische menunavigatie

Kwaliteitscontrole in de productie en werkplaatsactiviteiten

Het instrument is ontworpen voor gebruik op diverse locaties, en dankzij een capacitief 10-inch touchscreen, logisch opgebouwde menu’s en een geautomatiseerd meetproces is de bediening aanzienlijk eenvoudiger geworden. Met een gewicht van ongeveer 22 kg en aangedreven door een NiMH-accu valt het apparaat bovendien niet onder de classificatie voor gevaarlijke goederen tijdens het transport. Dienstverleners en fabrikanten profiteren van snelle meetcycli en eenvoudige exportformaten die direct in testprocedures kunnen worden geïntegreerd.

Richtlijnen inzake technische en regelgevingsmatige onzekerheden

Gasanalyses zijn technisch veeleisende processen waarbij gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt. De GA11 ondersteunt dit met reproduceerbare meetwaarden, geautomatiseerde processen en een duidelijke weergave van grenswaarden. Gebruikers hoeven zich dus minder zorgen te maken over onzekerheden met betrekking tot temperatuurcompensatie, kalibratieomstandigheden of methoden voor vochtigheidsmeting. De combinatie van technische betrouwbaarheid en een overzichtelijke gebruikersinterface maakt het eenvoudiger om resultaten te behalen die aan de normen voldoen en foutenbronnen te vermijden.

Aandacht voor kosten- en risicobewustzijn

Uitgestelde beslissingen, onnodige gaswisselingen of onduidelijke bevindingen kunnen voor exploitanten al snel hoge kosten met zich meebrengen. De GA11 levert betrouwbare meetwaarden op aan de hand waarvan conclusies kunnen worden getrokken over de te nemen maatregelen. Kortere doorlooptijden – doordat herhaalde metingen overbodig worden – en een consistent gestructureerde workflow ondersteunen economische beslissingen op het gebied van exploitatie, onderhoud en ook productie.

Conclusie

De nieuwe versie van de GA11 biedt moderne, praktische meettechnologie in combinatie met uitgebreide documentatie voor operators en gebruikers. WIKA heeft een instrument ontwikkeld dat gebruikers het dagelijkse werk vergemakkelijkt door nauwkeurig te meten, duidelijke aanwijzingen te geven en onder alle omstandigheden betrouwbaar te functioneren.

Opmerking
Meer productinformatie vindt u op WIKA website. U kunt het GA11-productpaspoort met technische documentatie, de data sheet en de certificaten bekijken op hier. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Gasgeïsoleerd schakelmateriaal: Het belang van SF6
Zeer nauwkeurige vochtmeting in SF6-schakelinstallatie