Hoe worden absolute en relatieve drukmeetbereiken onderscheiden? Er zijn aanzienlijke internationale verschillen. Deze kunnen in het volgende voorbeeld worden verklaard. Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs Amerika: 0 … 150 psig / 0 … 150 psia …
Producten
Verschil van 4-20 mA in 2-draads en 3-draads technologie in druksensoren
Mandy Janssen | DrukWat is precies het verschil tussen het 4-20 mA uitgangssignaal in 2- en 3-draadstechnologie? Deze vraag kan het gemakkelijkst worden beantwoord vanuit het perspectief van de gebruiker: Een lagere bedradingsinspanning Betere EMC-bescherming, omdat storingen …
Hydrostatische niveaumeting in open geometrieën en vaten – berekening van de vulhoogte
Karl Diependaal | NiveauIn mijn laatste blog introduceerde ik de manier waarop de hydrostatische niveaumeting werkt. De hydrostatische druk wordt gebruikt om het niveau te bepalen door de meting van de vloeistofkolom en is recht evenredig met de vulhoogte, evenals met de dichtheid van het …
Load pins: Definitie en toepassingsgebieden
Markus Heidl | Kennis, KrachtEen load pin zorgt voor de verbinding tussen de krachtoverbrengende machinedelen en maakt ook de gelijktijdige meting van de op de sensor optredende kracht mogelijk. De load pins zijn zowel in de axiale richting als tegen de rotatie gefixeerd. Een kleine opening van …