Voor operators is de drift van een permanente temperatuursensor vaak een vervelend probleem. Dit defect komt meestal aan het licht bij een volgende kalibratie – met andere woorden: te laat! Tot die tijd zou het een verkeerde temperatuurmeting kunnen hebben veroorzaakt en het proces uiteindelijk in gevaar kunnen hebben gebracht.
Met de nieuw ontwikkelde temperatuurtransmitter T38 van WIKA kan de gebruiker dit soort defecten nu voorkomen. De belangrijkste eigenschap is de unieke True Drift Detection (TDD). In combinatie met een specifieke WIKA-thermometer controleert het continu het volledige meetbereik op kritische afwijkingen. De technologie werkt voor meetbereiken van -50 °C tot +500 °C. Deze combinatie zorgt voor een uitgebreide zelfcontrole van de sensor, waardoor deze perfect past in gedigitaliseerde processen.
Echte afwijkingsdetectie: Vraaggestuurde interventies in plaats van vaste terugkerende controles
Weerstandsthermometers worden veel gebruikt om procestemperaturen te controleren. Hoewel ze over het algemeen robuust zijn, zorgt een aanhoudende bovengemiddelde belasting ervoor dat de sensor gaat driften, bijvoorbeeld door hoge temperaturen, sterke temperatuurschommelingen of vochtigheid. Tijdens het verwerken van het sensorsignaal detecteert de uitleesunit van temperatuurtransmitter T38 onmiddellijk elke kritische afwijking van de weerstandskarakteristiek. Het heeft een slim algoritme geïmplementeerd om de gemeten waardes, door de gematchte sensor en het referentie-element, te controleren en te vergelijken. Het defect wordt dan gemeld via het HART® communicatieprotocol of via de stroomlus.
De operator van de fabriek kan dan tijdig reageren. Dergelijke conditiebewaking leidt tot onmiddellijke, vraaggestuurde interventies. Anders zou een afwijking pas worden gedetecteerd bij de volgende terugkerende controle op basis van een gedefinieerd onderhoudsplan. TDD maakt processen dus betrouwbaarder en veiliger.
Probe met geïntegreerde referentie: Eenvoudige upgrade van meetlocaties
Voor TDD moet de temperatuurtransmitter worden gecombineerd met een geschikte WIKA-thermometer. Het ontwerp van de probe is gebaseerd op het beproefde temperatuurmeetprincipe met een platina weerstand (RTD) in overeenstemming met IEC/EN 60751. Het referentie-element wordt parallel aan de RTD in de probe punt geïnstalleerd en perfect op elkaar afgestemd voor optimale meet- en bewakingsresultaten. De sensor heeft een weerstandskarakteristiek die voldoet aan de norm en het instrument geeft altijd de huidige gemeten waarde aan. Door het onderliggende concept van de TDD-technologie wordt voorkomen dat het referentie-element en zijn signaal de meetwaarde middelen of vervormen. Omdat de probe dezelfde geometrie heeft als conventionele oplossingen, kunnen bestaande meetlocaties eenvoudig worden opgewaardeerd.
Temperatuurtransmitter T38: Onderscheidende veelzijdigheid en ongecompliceerde installatie
De temperatuurtransmitter T38 biedt een duidelijke veelzijdigheid voor alle takken van de procesindustrie. Hij is verkrijgbaar als kop- of railmontage versie. De kop versie kan ook worden aangevuld met een clip-on display voor uitlezing op locatie. Naast de TDD-thermometer ondersteunt de transmitter alle gangbare sensortypes, die kunnen worden aangesloten en gemeten als enkele of dubbele sensoren. Daarom is er een ruime keuze aan meetbereiken.
Het resultaat voor gebruikers is een temperatuurmeetsysteem op maat van hun specifieke toepassing, dat direct klaar is voor gebruik. Het kan in het proces worden geïntegreerd volgens het plug-and-play principe. Elke wijziging van de configuratie kan eenvoudig en foutloos worden uitgevoerd via het HART® protocol.
T38 met SIL 2 en nieuwe Ex d veldbehuizing: Oplossing voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Als het gaat om veiligheidstoepassingen, is de temperatuurtransmitter T38 eersteklas. Beide instrumentmodellen hebben een SIL 2 certificering conform IEC 61508 en zijn goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Een mineraal geïsoleerde, met metaal ommantelde kabel, die speciaal ontwikkeld is voor True Drift Detection, ondersteunt de veerkracht van de hele thermometer. Bovendien kan de zender worden gecombineerd met de nieuwe Ex d-veldbehuizing, model PIH/PIR, die zeer bestand is tegen extreme temperaturen, vochtigheid, mechanische belasting en de effecten van zout water.
Een ander veiligheidskenmerk wordt toegevoegd door het speciale trapeziumvormige terminalontwerp van de hoofdversie van de T38. Dankzij het zeer grote klembereik en een toegang vanaf de buitenkant kunnen zowel de probe als de stroomlus foutloos worden aangesloten.
Conclusie
De T38 van WIKA markeert een nieuwe generatie temperatuurtransmitters, die operators ondersteunt bij het verhogen van de efficiëntie en veiligheid van hun processen. Het biedt:
- Uitgebreide conditiebewaking dankzij de True Drift Detection over een meetbereik van -50 °C tot +500 °C
- Geschikt voor alle takken van de procesindustrie, vooral voor veiligheidstoepassingen en gedigitaliseerde processen
- Eenvoudige en foutloze installatie, inclusief het upgraden van bestaande meetlocaties
Opmerking
Kijk voor meer en gedetailleerde informatie over de temperatuurtransmitter T38 op WIKA website. Daar vindt u ook een overzicht van andere meetoplossingen voor de procesindustrie. Mocht je nog vragen hebben, dan helpt je contact je graag verder.
Lees tevens onze artikelen
IJskoud – Elektrische thermometers bij lage omgevingstemperaturen
Toepassing van saffierthermokoppels in vergassingsreactoren
Het meten van de responstijden van elektrische thermometers
Temperatuurkalibratie met referentiesondes, dry-well kalibratoren en -baden