Een hydrostatische druktest wordt gebruikt als bewijs van sterkte en lekdichtheid van containers en pijpleidingen die vloeistoffen en gassen bevatten. De procedure en documentatie van een dergelijke test kan efficiënter worden gemaakt door digitale drukmeters te …
Apparaat voor drukmeting
Ontstekingsbeveiliging type Ex i voor drukmeetinstrumenten met batterijvoeding
Karl Diependaal | Druk, ProductenWelk type ontstekingsbeveiliging is geschikt voor batterijgevoede drukmeetinstrumenten, die steeds vaker in combinatie met een radio unit worden gebruikt? WIKA heeft deze vraag duidelijk beantwoord voor zijn portfolio: “Ex i”, d.w.z. intrinsieke veiligheid. Dit …
Membraandichtingssysteem met IO-Link, voor de voedingsmiddelenindustrie
Derk Jan Koetje | Druk, ProductenHet DSSA11SA membraandichtingssysteem met IO-Link stelt bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in staat om slimme drukmetingen uit te voeren. Het WIKA-instrument voldoet aan de hoge eisen van hygiënestandaarden. Het ondersteunt ook het streven naar voortdurende …
Drukmeters en waterstof: Welke instrumenten zijn geschikt?
Karl Diependaal | Druk, ProductenDrukmeters spelen een belangrijke rol bij de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. In bijna alle toepassingen bewaken ze de druk op meetlocaties die ter plaatse metingen vereisen waarvoor geen externe energie nodig is, of dienen zij als …