Componenten in een op waterstof aangedreven voertuig moeten over een toepassingsspecifieke veiligheidsgoedkeuring beschikken, waarvoor de Europese Unie Verordening EC79/2009 heeft uitgevaardigd. Hoewel deze Verordening in juli 2022 is verstreken, heeft het niets van …
Druksensor
WIKA ontwikkelt druksensor voor waterstofvoertuigen
Derk Jan Koetje | ToepassingenOmdat klanten meer veiligheid, milieuvriendelijkheid, prestatie en efficiëntie verlangen, raken fabrikanten van mobiele bewerkingsmachines, vrachtwagens en bussen steeds geïnteresseerder in waterstof als brandstofbron. In waterstofvoertuigen moet het gas, voordat het …
Zeer nauwkeurige vochtmeting in SF6-schakelinstallatie
Karl Diependaal | ProductenVochtmeting in SF 6 -geïsoleerde schakelinstallatie is essentieel. Daarom heeft WIKA de prestatie van de GDHT-20 sensor voor deze industriesector verbeterd. De transmitter, die ook waarden voor gasdichtheid, druk en temperatuur levert, meet nu het dauw-/vorstpunt met …
Sensorstatus altijd in beeld met diagnosefunctie en IO-Link
Richard Jansen | KennisWerkt het meetinstrument nog naar behoren? Druksensoren met geïntegreerde diagnosefunctie en IO-Link geven in één oogopslag informatie over hun status. Wat dit in detail betekent, kan geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld van een model A-1200 sensor …
Waterstof omzetten in kilometers
Richard Jansen | Druk, ProductenBrandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV) op waterstof zijn niet alleen klimaatvriendelijk, maar ook krachtig. De groeiende vraag naar deze emissievrije aandrijvingen is momenteel in de eerste plaats gericht op bedrijfsvoertuigen. In Zwitserland bijvoorbeeld wil het …