Volgens voorspellingen van de VN zullen er in 2050 tien miljard mensen op aarde wonen. De voedselindustrie moet nieuwe manieren vinden om ervoor te zorgen dat de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze gevoed kan worden. Een daarvan is New Food. Het gaat hierbij om …
Kalibratie
Voordelen van in-situ kalibratie met drukschakelaars als voorbeeld
Derk Jan Koetje | ToepassingenIn-situ kalibratie van meetinstrumenten wordt in veel industriële processen uitgevoerd. De voordelen liggen voor de hand: de instrumenten blijven geïnstalleerd, dus het proces hoeft niet te worden geopend. Op deze manier verminderen fabrieksoperators de tijd en …
Temperatuurkalibratie met referentiesondes, dry-well kalibratoren en -baden
Roger Jessen | KennisKunnen Dry-well kalibratoren en kalibratiebaden worden gebruikt als interne referenties? Dry-well kalibratoren en baden zijn een praktische oplossing voor temperatuurkalibraties. Dit geldt zowel in het veld als ook in laboratoria, aangezien zij een vrijstaande, …
Thermometer kalibratie – een overzicht
Roger Jessen | KennisNiet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Kalibratie van manometers met conische schroefdraadverbinding
Roger Jessen | KennisIn principe is er bij lengte-meetinstrumenten een verschil in meetapparatuur en -meters. Onder de meters kunnen manometers met conische schroefdraadverbinding als een speciaal geval worden gezien. Een manometer met conische schroefdraadverbinding is een drietraps-ring. …