Een kwart eeuw na de oprichting in juli 1999 kan WIKA Singapore terugkijken op een boeiend succesverhaal. De dochteronderneming heeft zich ontwikkeld van een handelskantoor tot een hub voor proces instrumentatie oplossingen die klanten lokaal, binnen ASEAN en zelfs …
Kalibratielaboratorium
Vijf punten die je moet weten over software validatie
Roger Jessen | KennisValidatie van kalibratiesoftware - zoals bijvoorbeeld vereist door ISO 17025 - is een onderwerp waar men niet graag over praat. Vaak is er onzekerheid over het volgende: Welke software moet eigenlijk gevalideerd worden? Zo ja, wie moet er dan voor zorgen? Aan welke …