Zijn manometers geschikt voor farmaceutische processen? Ja, als ze beschikbaar zijn in een uitvoering met een scheidingsmembraan met vlakke procesaansluiting. Er zijn twee voordelen voor een mechanische drukmeting met dit type instrument: Manometers met …
Manometer
DirectDrive manometers – kenmerken en toepassingsgebieden
Karl Diependaal | DrukDirectDrive manometers verschillen in structuur en functie van standaard manometers. Daarom hebben ze speciale kenmerken die ze voor specifieke toepassingsgebieden kwalificeren. In DirectDrive drukmeters zijn speciale drukelementen aangebracht, die ofwel een …
Drukmeting bij extreem lage omgevingstemperaturen
Christopher Ott | KennisStandaard manometers zijn over het algemeen geschikt voor omgevingstemperaturen tot -40 °C. Maar wat moeten de kenmerken zijn van een meetinstrument dat perfect werkt in een poolklimaat met nog lagere temperaturen? Dit kan worden uitgelegd aan de hand van de WIKA …
Meetinstrument in combinatie met telemetrie verhoogt de efficiëntie van het proces
Manuel Schwestka | KennisDe combinatie van gegevensoverdracht op afstand (telemetrie) en meetinstrumenten met een elektrisch uitgangssignaal opent nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie van het proces te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het Cryo Gauge concept van WIKA. Hiermee kan de …
Ankerkrachtmeting – een discipline die ervaring vereist
Karl Diependaal | Kennis, Kracht, ToepassingenIets minder bekend dan de conventionele toepassingsgebieden van krachtmeting, maar niet minder belangrijk, is krachtmeting op het gebied van geotechnologie. Hier is het in hoge mate afhankelijk van kennis en ervaring. De term geotechnologie combineert …