Het vulniveau in de voedingstank van industriële ketelinstallaties is een cruciale procesparameter om een vlotte energietoevoer van stoom of warm water te garanderen. Een fabrikant van dergelijke systemen gebruikt hiervoor de differentiaaldrukmeter model DPGT40 uit de …
Meetbereik
Schakelpunten in vacuümbereiken: Hoe worden deze ingesteld?
Pieter Kindt | KennisHet voor een toepassing in het vacuümbereik instellen van schakelpunten op een elektronische drukschakelaar is geen vanzelfsprekende taak. Het onderstaande artikel verklaart daarom waar bij deze instelling rekening mee moet worden gehouden. Het betreft een …
Voordelen van manometers met scheidingsmembraan (1): Meting van lage drukken
Richard Jansen | KennisManometers met scheidingsmembraan worden beschouwd als specialisten in de procesindustrie. Ze komen in actie wanneer de buisveermanometers de grenzen van hun prestaties bereiken. Een van de voordelen van manometers met scheidingsmembraan is het meten van lage drukken. …
Identificatie van absolute- en relatieve drukmeetbereiken voor druksensoren
Richard Jansen | DrukHoe worden absolute en relatieve drukmeetbereiken onderscheiden? Er zijn aanzienlijke internationale verschillen. Deze kunnen in het volgende voorbeeld worden verklaard. Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs Amerika: 0 … 150 psig / 0 … 150 psia …
Internationale drukeenheden
Richard Jansen | KennisU heeft zich vast al eens afgevraagd waarom er wereldwijd zo veel verschillende drukeenheden zijn: wanneer worden ze gebruikt en welke eenheden worden het meest gebruikt en waar? Deze vragen kunnen vrij gemakkelijk worden beantwoord: de SI-eenheid voor de fysieke …