Validatie van kalibratiesoftware - zoals bijvoorbeeld vereist door ISO 17025 - is een onderwerp waar men niet graag over praat. Vaak is er onzekerheid over het volgende: Welke software moet eigenlijk gevalideerd worden? Zo ja, wie moet er dan voor zorgen? Aan welke …
Nauwkeurigheid
Nauwkeurigheid van druksensoren – wat betekent dit “precies”?
Sabine Mai | DrukHoe wordt de nauwkeurigheid van druksensoren eigenlijk gedefinieerd? De afwijking van de werkelijke karakteristiek van de ideale curve wordt vaak aangeduid als "nauwkeurigheid". De term zelf is echter in geen enkele nationale of internationale norm terug te …
Verificatie of kalibratie?
Roger Jessen | KennisIn het algemeen wordt de term ‘’verificatie’’ vaak verward met ‘’kalibratie’’. In tegenstelling tot kalibratie, waarbij de afwijking van een gemeten waarde wordt bepaald en gecertificeerd van een standaard, gaat verificatie veel verder dan dat en is …