De divisie Field Services van WIKA heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: succesvolle certificering volgens ISO 45001, een internationale norm voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Deze stap draagt bij aan een nog betere integratie van …
Normen/Goedkeuringen/Richtlijnen
Digitalisering: Gemeenschappelijke normen voor Industrie 4.0
Karl Diependaal | KennisOm digitalisering in de vorm van Industrie 4.0-technologieën te bevorderen en in de praktijk te brengen, hebben fabrikanten van componenten, systemen en installaties en exploitanten van installaties hun krachten gebundeld in het “Digital Data Chain Consortium” …
NAMUR-werkgroep voor druk en temperatuur bij WIKA
Derk Jan Koetje | WIKA-inzichtDe NAMUR-werkgroep 3.11 (druk en temperatuur) was te gast bij WIKA. NAMUR is een internationale gebruikersvereniging van automatiseringstechnologie en digitalisering in de procesindustrie. De NAMUR-werkgroep begon zijn tweedaagse bezoek met een highlight: een …
Roestvrijstalen manometer in veiligheidsuitvoering: Selectiegids
Derk Jan Koetje | KennisDrukmeters in veiligheidsuitvoering van roestvrij staal zijn van groot belang, vooral voor kritische processen in de procesindustrie. Ze worden bijvoorbeeld aanbevolen voor toepassingen met agressieve media en/of pulsaties, overdrukken en drukschokken, zoals …
Wat betekent RoHS eigenlijk?
Derk Jan Koetje | KennisRoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …