RoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …
Normen/Goedkeuringen/Richtlijnen
Intrekking van EC79/2009 voor waterstofvoertuigen: Impact op druksensoren
Karl Diependaal | KennisComponenten in een op waterstof aangedreven voertuig moeten over een toepassingsspecifieke veiligheidsgoedkeuring beschikken, waarvoor de Europese Unie Verordening EC79/2009 heeft uitgevaardigd. Hoewel deze Verordening in juli 2022 is verstreken, heeft het niets van …
WIKA is volgens de ISO 19443-norm gecertificeerd voor civiele nucleaire projecten
Derk Jan Koetje | KennisHet civiele gebruik van kernenergie is een belangrijke markt. Om zich wereldwijd in deze sector beter te positioneren als solution partner, heeft WIKA zich gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 19443:2018-norm voor kwaliteitsmanagement voor civiele nucleaire producten - …
WIKA ontwikkelt druksensor voor waterstofvoertuigen
Derk Jan Koetje | ToepassingenOmdat klanten meer veiligheid, milieuvriendelijkheid, prestatie en efficiëntie verlangen, raken fabrikanten van mobiele bewerkingsmachines, vrachtwagens en bussen steeds geïnteresseerder in waterstof als brandstofbron. In waterstofvoertuigen moet het gas, voordat het …
Veiligheid voorop met een dubbele blokkeer- en ontluchtingsklep
Richard Jansen | KennisWat is de veiligste manier om een proces en de aangesloten drukmeettechniek van elkaar te scheiden? Op deze vraag moet de HSG 253-norm worden toegepast, en het antwoord is ondubbelzinnig: door middel van een instrumentatieklep met dubbele blokkering & ontluchting …